Skip to main content

在您的路由器上开始使用 OpenWrt

pir

这款迷你路由器配备了双千兆以太网端口和双 USB 3.0 端口,非常适合软路由应用,同时将硬件保持在最低限度。我们预装了一块带有 4GB RAM 和 32GB eMMC 的 Raspberry Pi Compute Module 4,以实现快速启动和流畅的整体体验。

硬件概览​

pir

快速开始使用迷你路由器​

预装 OpenWrt​

Compute Module 4 随附OpenWrt 固件,开箱即用。这意味着您只需打开包装,取出主板,连接到现有的家庭网络,即可拥有自己的迷你路由器!

OpenWrt 是一个运行在嵌入式设备/路由器上的开源 Linux 操作系统。它比传统路由器提供了更多的功能、更高的性能和更强的安全性。它具有完全可写的文件系统,并包含一个包管理系统。您可以利用这些包以多种方式满足您的应用需求。一旦您将此主板连接到家庭网络并通过网络浏览器访问路由器,您将看到如下所示的美观且交互式的仪表板。

使用 OpenWrt 运行迷你路由器的两步操作​

所需硬件

在开始使用迷你路由器上的 OpenWRT 之前,您需要准备以下硬件:

  • 1 x 迷你路由器
  • 1 x 电源适配器(5V/3A)带 USB Type-C 电缆
  • 2 x 以太网电缆

操作说明

连接以太网电缆后:

  • 步骤 1. 打开主板电源
  • 步骤 2. 打开网络浏览器并输入 192.168.2.1
    您将在此处看到 OpenWrt Luci 网页界面。Seeed 编译的 OpenWrt 镜像包含许多开箱即用的包。因此,您可以使用这些包实现许多应用!

pir

常见问题解答​

有关详细信息,请点击 这里

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...