Skip to main content

树莓派 B+ 外壳

这款亚克力外壳专为树莓派 B+ 设计,采用亚克力板材制作。通过激光切割、CNC 铣削和热弯成型工艺制造,几乎全手工制作,外观非常紧凑美观。总共只有 4 片板材,组装非常简单。它足够坚固,不像其他 6 片亚克力板外壳那样容易破损。外壳采用圆角和倒角设计,握持时手感非常舒适。

特点​

  • 结构简单
  • 易于组装
  • 外观紧凑

Seeedstudio 外壳制作工艺​

它与其他外壳不同,比如 6 片亚克力激光切割外壳和注塑成型外壳。虽然那些外壳制作成本低、速度快,但可能有些人认为缺乏个性。现在,这款树莓派 B+ 外壳与众不同,由 Seeedstudio 工程师设计。它不是通过注塑成型和简单激光切割等大规模生产方式制作的。制作这款外壳需要 3 种生产工艺——激光切割、CNC 铣削和热弯成型。所有工艺都适合小规模项目。

第一道工艺——激光切割

我们需要使用激光切割机进行切割,这种方式成本低、速度快。

第二道工艺——CNC 铣削

激光切割后,我们需要切割一些结构,使其易于组装和弯曲。

第三道工艺——热弯成型

最后一道工艺是热弯成型,我们可以使用加热器加热 CNC 铣削机加工的亚克力切口。

了解这 3 道工艺后,您可能就能理解为什么我们说它与众不同了。

使用方法​

组装图如下:

部件规格数量
上盖4mm 厚度1
下盖4mm 厚度1
SD 卡挡板2.5mm 厚度1
USB 接口挡板2.5mm 厚度1
金属螺丝M3*44
尼龙螺丝M3*64
螺丝柱M3*74
尼龙铆钉R20484
硅胶垫Ø10X34

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...