树莓派平台设备指南
树莓派(又名 “RPi”)最初由一家非营利组织设计与创建,旨在以低成本推动计算机科学教育。如今已发布多代多款机型,在体积、性能与应用方面不断扩展。
在 Seeed Studio,我们提供完整的树莓派系列主板,以及配套配件与入门套件,帮助你围绕产品快速开展项目。此外,我们在 Seeed 的树莓派社区中整理了大量教程,便于你查阅电路搭建与应用开发的参考资料。

为什么选择树莓派?
💰 实惠价格
🧩 多功能性
🚀 易于使用
🐜 小巧尺寸
将鼠标悬停在功能上查看说明
树莓派官方开发板
比较树莓派型号
| 3B+ | Zero | Zero 2 W/WH | 4B | CM4 | Pico | Pico WH | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | 1GB | 512MB | 512MB | 2/4/8 GB | 2/4/8 GB | 264 KB | 264 KB | 4/8 GB |
| 存储 | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | 最大 32GB eMMC | 2 MB | 2 MB | Micro SD |
| 处理器类型 | ARMv8 x86 | ARMv6 | ARMv6 | ARMv8 x64 | ARMv8 x64 | ARM M0+ | ARM M0+ | ARMv8 x64 |
| 处理器速度 | 四核 @1.4GHz | 1GHz | 四核 @1GHz | 四核 @1.5GHz | 四核 @1.5GHz | 双核 @133MHz | 双核 @133MHz | 四核 @2.4Hz |
| 外形尺寸 | 标准 [a] | pHat | pHat | 标准 [a] | 超紧凑 [c] | 直插式系统模块 | 直插式系统模块 | 标准 [a] |
| 以太网 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Wifi | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 蓝牙 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| USB接口 | x4(A) | x1(Micro) | x1(Micro) | x4(A),x1(C) | ❌ | x1(Micro) | x1(Micro) | x4(A),x1(C) |
| I2C接口 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| SPI接口 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
快速入门
扩展板
套件 + 课程
配件
✨ 贡献者项目
此页面的更新正在进行中。敬请期待!