树莓派扩展板 v1.0

树莓派扩展板是一个原型板,您可以将树莓派与其他组件、模块结合使用。 作为原型板,它还提供电源、状态指示灯、按钮和通用晶体管,如 NPN、PNP、N-MOS、P-MOS。
特性
- 支持树莓派 2/3B/3B+/4/Zero
- Micro USB 电源供应
- 基础电路:状态指示灯、按钮和通用晶体管(NPN、PNP、N-MOS、P-MOS)
- 3.3 伏、5 伏和接地电源轨在板上任何地方都可以轻松获得
硬件概述

组装
- 您可以在树莓派扩展板上设计电路,然后连接到树莓派,如下所示。

原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。