Skip to main content

Raspberry Pi RS232 Board v1.0

Raspberry Pi RS232 Board v1.0 是工业设备的标准通信端口。该模块基于 MAX3232,这是一个双驱动器/接收器,包含一个电容式电压发生器,可从单个 5V 电源提供 TIA/EIA-232-F 电压电平。该扩展板集成了 DB9 连接器(母头),可连接各种具有 RS232 接口的设备。此外,RS232 引脚头将便于您的连接和调试。它提供焊接区域以充分利用其上的额外空间,这对于原型制作非常方便。

特性

  • 低供电电流:300μA
  • 保证数据速率:120kbps
  • 在低至 3.0V 时满足 EIA/TIA-232 规范
  • 与工业标准 MAX232 引脚兼容
  • 保证转换速率:6V/μs
  • LED 指示灯
  • DB9 连接器(母头)

规格参数

项目最小值典型值最大值单位
输入电压范围-25/25V
输入低阈值(VCC=3.3V/5.0V)0.6 / 0.81.2 / 1.5/V
输入高阈值 (VCC=3.3V/5.0V)/1.5 / 1.82.4 / 2.4V
最大数据速率120235kHz
工作温度0/70
尺寸91.20 56.1532mm

硬件概述

如果您想连接到树莓派,UART 引脚必须进行跳线连接。

使用方法

使用串行 COM 端口在树莓派上配置系统。

硬件安装

  1. 树莓派和 USB 转串行 COM 端口线。

  2. 按照下图进行连接:

  3. 在您 PC 的设备管理器中找出使用的是哪个 COM 端口。

  4. 运行串口助手,并按如下设置:

    COM 必须设置为您在 PC 设备管理器中找到的端口。然后给您的树莓派上电。您可以看到串口助手如下所示。

  5. 成功与树莓派进行通信。

原理图在线查看器

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...