继电器扩展板
继电器扩展板是一个兼容Arduino的智能模块,配备4个机械继电器,提供了控制高电压的简便方法。每个通道的最大开关功率为35VDC 70W。它可以通过数字IO直接由Arduino/Seeeduino控制。
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 继电器扩展板 V1.0 | 继电器扩展板 V2.0 | 继电器扩展板 V3.0 |
以下列出了继电器扩展板各版本之间的比较:
| 参数 | 继电器扩展板 V1.0 | 继电器扩展板 V2.0 | 继电器扩展板 V3.0 |
|---|---|---|---|
| 工作电压 | +7V ~+12V | +5V | +5V |
| 电源 | 外部电源供应 | Arduino/Seeeduino的5V引脚 | Arduino/Seeeduino的5V引脚 |
| 开关电流(最大) | 2A | 8A | 8A |
| XBee接口 | 是 | 否 | 否 |
| 远程控制 | 是 | 否 | 否 |
| 标准扩展板 | 否 | 是 | |
| 每个继电器的工作状态指示器 | 否 | 是 | 是 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。