继电器扩展板 V1.0
继电器扩展板是一个兼容Arduino的智能模块,配备4个机械继电器,提供了控制高电压的简便方法。每个通道的最大开关功率为35VDC 70W。它可以通过外部9V直流电源供电,直接由Arduino/Seeeduino通过数字IO口控制。配备XBee形式插座和315/433MHz射频模块接口,继电器扩展板可以远程控制,使其易于在机器人技术、工业控制、智能家居等领域使用。
注意: 注意扩展板上的引脚在与Arduino UNO连接时不应接触到Arduino UNO的USB连接器。

特性
-
兼容Arduino/Seeeduino、Arduino Mega和Seeeduino Mega
-
4个带光耦电路的机械继电器
-
配备螺丝孔,便于安装
-
重量轻
-
小尺寸
-
原生Arduino/Seeeduino兼容性
-
可扩展
规格参数
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 7 | 9 | 12 | VDC |
| 电流 | 8 | / | 250 | mA |
| 开关电压 | / | / | 35 | VDC |
| 开关电流 | / | / | 2 | A |
| 频率响应 | -1 | / | 1 | dB |
| 开关功率 | / | / | 70 | W |
| 继电器寿命 | 100,000 | / | / | 次 |
| ESD接触放电 | ±4 | KV | ||
| ESD空气放电 | ±8 | / | ||
| 尺寸 | 80.0x58.0x21.2 | mm | ||
| 净重 | 31±2 | g |
注意事项
** 在Arduino的USB连接器顶部贴2层电工胶带。这将防止继电器扩展板接触。 不要操作超过35V直流电压。 **
接口功能

4组高电压连接通道
端子1:
COM1- 公共引脚
NC1- 常闭,在这种情况下,当D0设置为低电平时NC1与COM1连接,当D0为高电平时断开;
NO1- 常开,在这种情况下,当D0设置为低电平时NO1与COM1断开,当D0为高电平时连接。
端子2-4与端子1类似,除了控制端口是D1-D3。
9V直流电源连接
端子和插座的功能相同,因为它们内部连接,您可以根据需要选择其中任何一个。
IO控制4个板载继电器
D0-D3这4个引脚可以直接与Arduino的引脚7-4连接,这样四个继电器就可以轻松地由Arduino控制。
315/433MHz射频控制接口
与GND和5V引脚一起,它们是315/433MHz射频编码器模块的接口(可从Seeed Studio单独购买),用于远程控制4个继电器。
XBee形式插座,可直接由Seeed RFBee控制
4个继电器可以通过RFBee的4个DIO端口直接由RFBee控制(可从Seeed Studio单独购买)。
RFBee级联控制接口
由于RFBee有12个DIO端口,可以通过一个RFBee控制另外2个继电器扩展板(另外8个继电器)。HUB1和HUB2是RFBee的引出端口(4个为一组),连接到级联继电器扩展板的315/433MHz射频接口。
使用方法
与 Arduino/Seeeduino 配合使用
继电器扩展板可以直接由 Arduino 控制

步骤1. 将继电器扩展板插到 Arduino Duemilanove(或兼容)开发板上; 步骤2. 为 Arduino 提供 9v 直流电源; 步骤3. 下载示例代码并在 Arduino IDE 中运行。
如果通过 USB 连接为 Arduino 供电,您还必须为继电器扩展板提供 9v 直流电源,否则继电器无法切换。
继电器 1-4 可以通过将 Arduino 端口 4-7 设置为输出,并执行 digitalWrite(portNumber,HIGH) 来激活。
使用 COMx 和 NCx(常闭)或 NOx(常开)连接来切换受控设备的电源。
与 RFBee 配合使用
一个 RFBee 控制一个继电器扩展板

步骤1. 下载从机和主机 RFBee 的 Arduino 代码。
步骤2. 将从机 RFBee 插到继电器扩展板上。
步骤3. 为继电器扩展板提供 9VDC 电源。
步骤4. 通过 UartSBee 或其他适配器为主机 RFBee 提供 3.3V 电源。
一个 RFBee 控制 3 个继电器扩展板

步骤1. 下载从机和主机 RFBee 的 Arduino 代码。
步骤2. 将从机 RFBee 插到继电器扩展板上。
步骤3. 通过将 315/433MHz RF 引脚连接到 hub1 和 hub2,将第二个和第三个继电器扩展板连接到母板。(注意:5VDC 和 GND 也需要连接)。
步骤4. 为继电器扩展板提供 9VDC 电源。(注意:扩展的继电器扩展板不需要额外的电源供应)。
步骤5. 通过 UartSBee 或其他适配器为主机 RFBee 提供 3.3V 电源。
与 315/433MHz RF 模块配合使用

步骤1. 将接收器插到继电器扩展板上并焊接。
步骤2:为继电器扩展板提供 9VDC 电源。
步骤3:控制发射器。
版本跟踪
| 版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Relay shield V1.0 | 初始公开发布 | 03/31/2010 |
| Relay shield V1.1 | ||
| Relay shield V1.2 | ||
| Relay shield V1.3 |
| 12/01/2011 |
原理图在线查看器
资源
-
[EAGLE] 继电器扩展板 Eagle 文件
-
[PDF] 继电器扩展板原理图
-
[PDF]继电器扩展板 PCB
-
[CODE] Arduino 继电器扩展板演示代码
-
[CODE] RFBee 控制继电器扩展板的 Arduino 代码
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。