DSO nano 替换 LCD 屏幕

DSO nano 替换 LCD 屏幕,如果您损坏了 DSO 的原装屏幕,可以购买此屏幕进行替换。请注意,安装此 LCD 屏幕需要具备基本的焊接技能。
使用方法
硬件安装
拆解您的 DSO nano
拆解 DSO nano 非常简单,但仍然值得写一篇教程,让大家在拆解之前了解 DSO nano 的内部结构。
注意: 本教程仅供参考,拆解 DSO nano 并按照本教程操作需自行承担风险!
您需要准备:
-
一把锋利的刀(或其他锋利工具)
-
一把 1.4mm 螺丝刀

首先,您需要使用锋利的刀移除顶部面板。顶部面板通过胶水与机身连接,务必慢慢操作,否则可能会损坏亚克力面板。

移除顶部面板后,您可以看到 6 个螺丝(用白色圆圈标记)。使用 1.4mm 螺丝刀将它们移除,然后进入下一步。

移除剩下的 2 个螺丝,现在您应该可以将子板与主板分离。

子板详细图片。顶部焊接了 6 个金属圆顶按钮,底部有一个 3.5MM TRS 接口和一个 Mini USB 接口。此外,还有一个板对板连接器用于连接两个分离的 PCB。

现在,您可以将屏幕和主板从外壳中取出。

-
控制器:STM32
-
稳压电源:3.3V 电压输出
-
稳压电源:3.0V 电压输出
-
稳压电源:使用 P3232 RS-232 收发器输出 +5V 和 -5V 电压
-
通用双 J-FET 运算放大器:用于分离和缩放输入信号
-
8 通道模拟多路复用器:为不同的 V/div 更改匹配通道
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。