Skip to main content

复古电话套件

复古电话套件是一款兼容 Arduino 的开源硬件电话。还记得 RePhone 吗?这是全球首款开源模块化手机,您可以通过蜂窝连接来改造周围的事物。复古电话可以被视为带有按键的 RePhone,它能让您回到手机仅仅是用来打电话的旧时代。该套件非常易于使用,您可以在几分钟内制作一部手机。

该套件的主板是 Xadow-Key Board,它包含一个屏幕和一个按键面板。最重要的部分是 RePhone Core 2G-Atmel32u4,这是刚刚推出市场的新款 RePhone 核心板。它使用 Atmel32u4 MCU,并支持四频段 850/900/1800/1900MHz,覆盖全球 GSM 网络。我们还保留了一个 3.5mm 耳机插孔,您可以使用耳机拨打电话。我们没有为手机提供任何外壳,因此您可以自由 DIY 您喜欢的任何外壳。

特性​


  • 兼容 Arduino

  • 支持模拟音频

  • 仅支持 2G Nano SIM 卡

  • PTCRB 认证

  • LCD 128*64

  • 3.5mm 耳机插孔(带麦克风),支持 OMTP

  • 电源供应:3.4-4.2V(电池) 5V(USB)

规格​

Rephone Core 2G-Atmel32u4

有关此模块的更多信息,请查看 Rephone Core 2G-Atmel32u4

项目值
微控制器Atmega32U4
工作电压3.3V
每个 I/O 引脚的直流电流50
闪存32 KB,其中 4KB 用于引导加载程序
SRAM2.5 KB
EEPROM1KB
时钟速度16 MHz
长度68 mm
宽度30 mm
重量12 g

模块连接​

Rephone Core 2G-Atmel32u4 集成了一个 Xadow 36 针连接器和一个 Xadow 11 针连接器,与 Xadow - GSM+BLE 类似。在这种情况下,模块连接非常简单:

  1. 通过 36 针连接器将 Xadow Key Board 连接到 RePhone 核心板。请务必确保电缆插入牢固且平整,最重要的是保持“TOP”侧朝上。

  2. 插入天线

  3. 插入一张 Nano 2G SIM 卡

  4. 通过电池接口将 Lipo 电池连接到 RePhone 核心板。

运行测试代码​

RePhone_Menu_GSM

步骤1. 安装 RePhone Core 2G-Atmel32u4,请点击 这里 查看完整说明。

步骤2. 找到示例代码并上传到您的板子

安装 RePhone Core 2G-Atmel32u4 到 Arduino IDE 后,基本示例代码也会被包含,您可以在示例部分找到它们。

示例代码包括:

  • Atmel32u4_gprs.h
  • TimerOne.h
  • Rephone_lcm.h
  • Rephone_button.h
  • Rephone_menu_gsm

步骤3. 给自己拨打电话

  • 如果示例代码上传成功,屏幕将会亮起,您可以看到如下主菜单。

  • 点击右侧按钮选择电话拨打界面

  • 输入您的号码,然后点击右侧按钮选择“Go”

然后您将收到来自复古电话的来电。

RePhone 社区​


我们一直在寻找一个更好的地方,让我们的支持者(RePhone 用户)可以聚在一起,温暖舒适地交流关于 RePhone 的话题,讨论技术问题,分享创意和项目,并对未来模块的开发提出反馈。于是,我们创建了 RePhone 社区。

现在就加入 RePhone 社区吧!让我们一起寻找答案,制作有趣的东西,关心彼此,并分享我们的经验。

RePhone core 2G Atmel32u4 原理图在线查看器​

Xadow - 键盘原理图在线查看器​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...