基于 Rockchip 的网络解决方案
欢迎来到 Seeed Studio 的基于 Rockchip 的网络解决方案。探索高效的连接设备,例如 LinkStar-H68K-1432 路由器,支持 Wi-Fi 6,配备 4GB RAM、32GB eMMC 和多种以太网选项。体验用户友好的 Android 11、Lubuntu 20.04 和 OpenWRT 支持。LinkStar-H28K 提供双千兆端口、四核芯片、4GB 内存和 8GB 存储。加入我们,发现 Rockchip 驱动网络的简单与强大。
LinkStar-H68K
LinkStar-H68K 路由器由四核 Cortex-A55 RK3568 芯片驱动,配备四个以太网接口,支持双 2.5G 和双 1G,以可选的 Wi-Fi 6 为特色。它提供充足的存储容量,并可兼作媒体播放器,是一款强大且多功能的网络解决方案。

LinkStar-H28K
LinkStar-H28K 配备两个千兆网络端口,采用 PCIE/RGMII 千兆技术,由四核芯片驱动。它拥有 LPDDR4X 4GB 内存和 8GB eMMC 存储(可通过 TF 卡扩展至 512GB),提供充足的容量。此外,它支持通过 5V-12V Type-C 连接的电力传输功能,增强了设备的功能性。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。