SDLogger - 开源硬件数据记录器

SDLogger 是一个基于 SparkFun / Nathan Seidle 的 OpenLog 的简单串口数据记录器。它使用 ATmega644P 处理器,运行频率为 14.7456MHz,并记录到全尺寸 SD 卡。它支持标准 SD 卡(FAT16)和 SDHC 卡(FAT32)。SDLogger 配备了 OpenLog 固件 1.61(支持 SDHC/FAT32 和大容量 2048 字符输入缓冲区),同时安装了 Arduino 兼容的引导加载程序,方便程序更新。
特性
-
配置简单,使用方便
-
自动记录串口输入端口接收到的数据
-
可通过 SD 卡上的配置文件进行配置
-
支持 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 和 230400 串口波特率,8-N-1 格式
-
支持最大 2GB 的标准 SD 卡(FAT16)和最大 16GB 的 SDHC 卡(FAT32)
-
大容量输入缓冲区(2048 字符)
-
全尺寸 SD 卡外形
-
14.7456 MHz 晶体振荡器,用于精确的波特率生成
-
输入电压范围:3.3 至 12V
-
安装了 Arduino 兼容的引导加载程序,方便程序更新
-
完整支持 Arduino 环境 - 可作为低成本 Arduino 开发板使用
-
在 Arduino 环境中支持的 I/O 端口(除主串口外):4 个模拟输入、第二串口、I2C 端口
-
使用 Arduino 环境简单恢复 SDLogger 原始固件的过程
-
SDLogger 硬件/固件由 Saanlima/Magnus Karlsson 设计,并根据 CC BY-SA v3 许可发布
-
设计文件、Arduino 代码和其他移植代码可在 GitHub 上获取
资源
-
SDLogger Wiki 页面
-
OpenLog Wiki 页面(其中许多信息也适用于 SDLogger)
致谢
-
FAT16/FAT32 固件最初由 Roland Riegel 设计,并根据 GPL v2 发布。
-
OpenLog 硬件和固件由 SparkFun / Nathan Seidle 的 OpenLog 开发,并根据 CC-SA v3 许可发布。
-
Arduino SdFat 库由 Bill Greiman 编写,并根据 GPL v3 发布。
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。