SD卡扩展板
这些是SD卡扩展板。它为您的Arduino提供存储空间。用户可以通过Arduino内置的SD库读写SD卡。它支持SD、SDHC和Micro SD卡。
![]() | ![]() |
| SD卡扩展板 V3.0 | SD卡扩展板 V4.0 |
以下列出了SD卡扩展板各版本之间的比较:
| 参数 | SD卡扩展板 V3.0 | SD卡扩展板 V4.0 |
|---|---|---|
| 工作电压 | +2.7V~+3.6V | +5V |
| 通信协议 | SPI | SPI |
| SD卡插槽 | 两个插槽(SD卡插槽和Micro SD卡插槽) | 标准SD插槽(包含适配器可使用Micro SD卡) |
| 标准扩展板 | 否 | 是 |
| 支持的卡类型 | SD卡(≤2G);Micro SD卡(≤2G);SDHC卡(≤16G) | SD卡(≤16G);Micro SD卡(≤2G);SDHC卡(≤16G) |
| 兼容性 | 不兼容Mega | 兼容Mega |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。