Seeed Studio SOM STM32MP157C
![]()
SOM - STM32MP157C 是基于 STM32MP157C 的 SOM,STM32MP157C 是一款运行频率为 650MHz 的双核 Arm Cortex-A7 核心处理器,该处理器还集成了 Arm Cortex-M4 协处理器,Cortex-M4 集成了 FPU 和 MPU。Cortex-A7 主要处理操作系统级别的任务,而 Cortex-M 处理 MCU 级别的任务。它可以随时达到最佳状态,使其适用于各种应用场景。
特性
- 集成 Cortex-M4 的双核 Arm-Cortex-A7 核心处理器
- 开源硬件/SDK/API/BSP/OS
- ODYSSEY – STM32MP157C SoM
- 4GB eMMC,丰富的开发接口
应用场景
- 工业(如 CAN-Ethernet 网关等)
- 白色家电(如冰箱、微波炉等)
- 医疗(如数据记录仪等)
- 高端可穿戴设备(如 VR 设备等)
- 智能家居设备
规格参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| MPU(STM32MP157C) | 1 x 32 位双核 Arm Cortex-A7 1 x 32 位 Arm Cortex-M4,带 FPU/MPU |
| PMU | 1 x ST PMIC STPMIC1A |
| RAM | 1 x 512MB DDR3 RAM |
| Flash | 1 x 4GB EMMC |
| 外设接口 | 3 x 板对板 70 针连接器 |
| 尺寸 | 38mm x 38mm |
硬件
以下是 Seeed SoM - STM32MP157C 的硬件详情:

-
1.STM32MP157C: 开发板主控芯片(双架构处理器:Arm® Cortex®-A7 和 Cortex®-M4)
-
2.MT41K256M16TW-107:P: 512M16bit RAM 内存芯片
-
3.STPMIC1APQR: 电源管理芯片
-
4.EMMC04G-M627: 4G eMMC 内存
-
5.LED: 当电源供应正常时,PWR 指示灯会亮起。当系统正常运行时,USER 指示灯会持续闪烁。
-
6.70 针连接器: 您可以从下表中找到每个引脚的功能:
引脚 | 引脚 | 引脚 | 引脚 | 可选功能 | 附加 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 5V_VIN | S | - | - |
| - | 2 | 3V3 | S | - | - |
| - | 3 | 5V_VIN | S | - | - |
| - | 4 | 3V3 | S | - | - |
| - | 5 | 5V_VIN | S | - | - |
| - | 6 | 3V3 | S | - | - |
| - | 7 | 5V_VIN | S | - | - |
| - | 8 | 3V3 | S | - | - |
| - | 9 | 5V_VIN | S | - | - |
| - | 10 | 3V3 | S | - | - |
| - | 11 | 5V_VIN | S | - | - |
| - | 12 | VDD | S | - | - |
| - | 13 | 5V_VIN | S | - | - |
| - | 14 | VDD | S | - | - |
| - | 15 | 5V_VIN | S | - | - |
| - | 16 | VBUS_OTG | S | - | - |
| - | 17 | BST_OUT | S | - | - |
| - | 18 | VBUS_OTG | S | - | - |
| - | 19 | BST_OUT | S | - | - |
| - | 20 | VBUS_SW | S | - | - |
| - | 21 | BST_OUT | S | - | - |
| - | 22 | VBUS_SW | S | - | - |
| - | 23 | 1V8_AUDIO | S | - | - |
| - | 24 | VBUS_SW | S | - | - |
| - | 25 | 1V2_HDMI | S | - | - |
| - | 26 | VBAT | S | - | - |
| - | 27 | 3V3_HDMI | S | - | - |
| - | 28 | VBAT | S | - | - |
| - | 29 | - | - | - | - |
| - | 30 | - | - | - | - |
| R4 | 31 | VREF+ | S | - | - |
| AC4 | 32 | PF14 | I/O | TRACED6,DFSDM1_CKIN6, | ADC2_INP6, |
| Y5 | 33 | PF13 | I/O | TRACED5,DFSDM1_DATIN6, | ADC2_INP2 |
| Y4 | 34 | PF15 | I/O | TRACED7,I2C4_SDA, | - |
| - | 35 | GND | S | - | - |
| L3 | 36 | PD14 | I/O | TIM4_CH3,SAI3_MCLK_B, | - |
| U3 | 37 | ANA0 | A | - | ADC1_INP0, |
| J2 | 38 | PD15 | I/O | TIM4_CH4,SAI3_MCLK_A, UART8_CTS,FMC_AD1/ FMC_D1,LCD_R1,EVENTOUT | - |
| U4 | 39 | ANA1 | A | - | ADC1_INP1, |
| R2 | 40 | PWR_ON | O | - | PWR_ONLP |
| - | 41 | GND | S | - | - |
| K2 | 42 | PC13 | I/O | EVENTOUT | RTC_OUT1/ |
| T2 | 43 | PA14 | I/O | DBTRGO,DBTRGI,MCO2, | - |
| AB3 | 44 | PA0 | I/O | TIM2_CH1/TIM2_ETR, | ADC1_INP16, |
| G2 | 45 | PZ4 | I/O | I2C6_SCL,I2C2_SCL, | - |
| - | 46 | PONKEYN | S | - | - |
| B6 | 47 | PD4 | I/O | SAI3_FS_A,USART2_RTS/ | - |
| - | 48 | GDN | S | - | - |
| Y9 | 49 | PF12 | I/O | TRACED4, | ADC1_INP6, |
| M3 | 50 | NRST | I/O | - | - |
| AC11 | 51 | PF8 | I/O | TRACED12,TIM16_CH1N, | - |
| C20 | 52 | JTMS-SWDIO | I/O | - | - |
| U1 | 53 | PF3 | I/O | ETH1_GMII_TX_ER,FMC_A3, | - |
| B20 | 54 | JTCK-SWCLK | I | - | - |
| Y7 | 55 | PG11 | I/O | TRACED11,USART1_TX, | - |
| A20 | 56 | JTDI | I | - | - |
| - | 57 | GND | S | - | - |
| A19 | 58 | JTDO-TRACESWO | O | - | - |
| - | 59 | GND | S | - | - |
| B19 | 60 | NJTRST | I | - | - |
| AB17 | 61 | USB_DM1 | A | - | USBH_HS_DM1 |
| - | 62 | GND | S | - | - |
| AC17 | 63 | USB_DP1 | A | - | USBH_HS_DP1 |
| Y8 | 64 | PB5 | I/O | ETH_CLK,TIM17_BKIN, | - |
| - | 65 | GND | S | - | - |
| AA10 | 66 | PB13 | I/O | TIM1_CH1N,DFSDM1_CKOUT, | - |
| AB16 | 67 | USB_DM2 | A | - | USBH_HS_DM2, |
| B8 | 68 | PD0 | I/O | I2C6_SDA,DFSDM1_CKIN6, | - |
| AC16 | 69 | USB_DP2 | A | - | USBH_HS_DP2, |
| B9 | 70 | PD1 | I/O | I2C6_SCL,DFSDM1_DATIN6, | - |
- 7.70-PIN连接器: 您可以从下表中找到每个引脚的功能:
引脚 | 引脚 | 引脚 | 引脚 | 可选功能 | 附加 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 1 | PD6 | I/O | TIM16_CH1N,SAI1_D1, | - |
| AB19 | 2 | PA12 | I/O | TIM1_ETR,I2C6_SDA,I2C5_SDA, | OTG_FS_DP |
| D7 | 3 | PF5 | I/O | USART2_TX,SDMMC3_D2, | - |
| AA18 | 4 | PA11 | I/O | TIM1_CH4,I2C6_SCL,I2C5_SCL, | OTG_FS_DM |
| N1 | 5 | BOOT0 | I | - | - |
| P4 | 6 | PI11 | I/O | MCO1,I2S_CKIN,LCD_G6, | WKUP5 |
| N4 | 7 | BOOT1 | I | - | - |
| AC19 | 8 | OTG_VBUS | A | - | OTG_FS_VBUS, |
| M2 | 9 | BOOT2 | I | - | - |
| - | 10 | GND | S | - | - |
| - | 11 | GND | S | - | - |
| AC10 | 12 | PD11 | I/O | LPTIM2_IN2,I2C4_SMBA, | - |
| F3 | 13 | PI5 | I/O | TIM8_CH1,SAI2_SCK_A, | - |
| Y18 | 14 | PD12 | I/O | LPTIM1_IN1,TIM4_CH1, | - |
| F2 | 15 | PI7 | I/O | TIM8_CH3,SAI2_FS_A,DCMI_D7, | - |
| AB12 | 16 | PF7 | I/O | TIM17_CH1,SPI5_SCK, | - |
| F4 | 17 | PI6 | I/O | TIM8_CH2,SAI2_SD_A,DCMI_D6, | - |
| AA13 | 18 | PF6 | I/O | TIM16_CH1,SPI5_NSS, | - |
| D6 | 19 | PE0 | I/O | LPTIM1_ETR,TIM4_ETR, | - |
| AA11 | 20 | PE7 | I/O | TIM1_ETR,TIM3_ETR, | - |
| Y10 | 21 | PF11 | I/O | SPI5_MOSI,SAI2_SD_B, | ADC1_INP2 |
| AC13 | 22 | PE8 | I/O | TIM1_CH1N,DFSDM1_CKIN2, | - |
| Y13 | 23 | PG9 | I/O | DBTRGO,USART6_RX, | - |
| AA9 | 24 | PE9 | I/O | TIM1_CH1,DFSDM1_CKOUT, | - |
| - | 25 | GND | S | - | - |
| Y15 | 26 | PE10 | I/O | TIM1_CH2N,DFSDM1_DATIN4, | - |
| D18 | 27 | PC8 | I/O | TRACED0,TIM3_CH3,TIM8_CH3, | - |
| Y16 | 28 | PB2 | I/O | TRACED4,RTC_OUT2,SAI1_D1, | - |
| D17 | 29 | PC9 | I/O | TRACED1,TIM3_CH4, | - |
| - | 30 | GND | S | - | - |
| D15 | 31 | PC10 | I/O | TRACED2,DFSDM1_CKIN5, | - |
| B3 | 32 | PH4 | I/O | I2C2_SCL,LCD_G5,LCD_G4, | - |
| D16 | 33 | PC11 | I/O | TRACED3,DFSDM1_DATIN5, | - |
| A2 | 34 | PH5 | I/O | I2C2_SDA,SPI5_NSS, | - |
| D12 | 35 | PD2 | I/O | TIM3_ETR,I2C5_SMBA, | - |
| J4 | 36 | PZ2 | I/O | I2C6_SCL,I2C2_SCL, | - |
| D13 | 37 | PC12 | I/O | TRACECLK,MCO2,SAI4_D3, | - |
| G1 | 38 | PZ1 | I/O | I2C6_SDA,I2C2_SDA,I2C5_SDA, | - |
| E1 | 39 | PI3 | I/O | TIM8_ETR,SPI2_MOSI/I2S2_SDO, | - |
| G3 | 40 | PZ0 | I/O | HDP1,UART4_RX,FDCAN1_RX, | - |
| - | 41 | GND | S | - | - |
| AA14 | 42 | PF9 | I/O | TRACED13,TIM17_CH1N, | - |
| A17 | 43 | DSI_D1N | A | - | - |
| W4 | 44 | PH7 | I/O | I2C3_SCL,SPI5_MISO, | - |
| B17 | 45 | DSI_D1P | A | - | - |
| Y11 | 46 | PH6 | I/O | TIM12_CH1,I2C2_SMBA, | - |
| - | 47 | GND | S | - | - |
| - | 48 | GND | S | - | - |
| A16 | 49 | DSI_CKN | A | - | - |
| L4 | 50 | PI8 | I/O | EVENTOUT | RTC_OUT2/ |
| B16 | 51 | DSI_CKP | A | - | - |
| J3 | 52 | PZ7 | I/O | I2C6_SDA,I2C2_SDA, | - |
| - | 53 | GND | S | - | - |
| H1 | 54 | PZ6 | I/O | I2C6_SCL,I2C2_SCL, | - |
| B15 | 55 | DSI_D0N | A | - | - |
| G4 | 56 | PZ3 | I/O | I2C6_SDA,I2C2_SDA, | - |
| C15 | 57 | DSI_D0P | A | - | - |
| H2 | 58 | PZ5 | I/O | I2C6_SDA,I2C2_SDA, | - |
| - | 59 | GND | S | - | - |
| D8 | 60 | PF0 | I/O | I2C2_SDA,SDMMC3_D0, | - |
| A14 | 61 | PF2 | I/O | I2C2_SMBA,SDMMC2_D0DIR, | - |
| D9 | 62 | PF4 | I/O | USART2_RX,SDMMC3_D1, | - |
| AA19 | 63 | PD13 | I/O | LPTIM1_OUT,TIM4_CH2, | - |
| A7 | 64 | PD5 | I/O | USART2_TX,SDMMC3_D2, | - |
| C19 | 65 | PA15 | I/O | DBTRGI,TIM2_CH1/TIM2_ETR, | - |
| D10 | 66 | PD7 | I/O | TRACED6,DFSDM1_DATIN4, | - |
| D19 | 67 | PE4 | I/O | TRACED1,SAI1_D2, | - |
| A5 | 68 | PF1 | I/O | I2C2_SCL,SDMMC3_CMD, | - |
| - | 69 | GND | S | - | |
| B7 | 70 | PG15 | I/O | TRACED7,SAI1_D2,I2C2_SDA, | - |
- 8.70-PIN 连接器: 您可以从下表中找到每个引脚的功能:
引脚 | 引脚 | 引脚 | 引脚 | 可选功能 | 附加 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 1 | PB10 | I/O | TIM2_CH3,LPTIM2_IN1,I2C2_SCL, | - |
| AC7 | 2 | PC4 | I/O | DFSDM1_CKIN2,I2S1_MCK, | ADC1_INP4, |
| AC5 | 3 | PB12 | I/O | TIM1_BKIN,I2C6_SMBA, | - |
| AB7 | 4 | PC5 | I/O | SAI1_D3,DFSDM1_DATIN2, | ADC1_INP8, |
| W2 | 5 | PC3 | I/O | TRACECLK,DFSDM1_DATIN1, | ADC1_INP13, |
| AB6 | 6 | PB0 | I/O | TIM1_CH2N,TIM3_CH3,TIM8_CH2N, | ADC1_INP9, |
| Y14 | 7 | PB6 | I/O | TIM16_CH1N,TIM4_CH1,I2C1_SCL, | - |
| AA7 | 8 | PB1 | I/O | TIM1_CH3N,TIM3_CH4,TIM8_CH3N, | ADC1_INP5, |
| W1 | 9 | PG1 | I/O | TRACED1,ETH1_GMII_TXD5, | - |
| AB8 | 10 | PA7 | I/O | TIM1_CH1N,TIM3_CH2,TIM8_CH1N, | ADC1_INP7, |
| Y17 | 11 | PA10 | I/O | TIM1_CH3,SPI3_NSS/I2S3_WS, | OTG_FS_ID, |
| Y6 | 12 | PG5 | I/O | TIM1_ETR,ETH1_GMII_CLK125/ | - |
| - | 13 | GND | S | - | - |
| AA4 | 14 | PA1 | I/O | ETH_CLK,TIM2_CH2,TIM5_CH2, | ADC1_INP17, |
| K3 | 15 | PD8 | I/O | DFSDM1_CKIN3,SAI3_SCK_B, | - |
| - | 16 | GND | S | - | - |
| AB10 | 17 | PB8 | I/O | HDP6,TIM16_CH1,TIM4_CH3, | - |
| AB2 | 18 | PG4 | I/O | TIM1_BKIN2, | - |
| U2 | 19 | PA3 | I/O | TIM2_CH4,TIM5_CH4, | ADC1_INP15, |
| AA2 | 20 | PG13 | I/O | TRACED0,LPTIM1_OUT, | - |
| E4 | 21 | PI4 | I/O | TIM8_BKIN,SAI2_MCLK_A, | - |
| AA1 | 22 | PG14 | I/O | TRACED1,LPTIM1_ETR, | - |
| B5 | 23 | PD10 | I/O | RTC_REFIN,TIM16_BKIN, | - |
| Y2 | 24 | PC2 | I/O | DFSDM1_CKIN1,SPI2_MISO/ | ADC1_INP12, |
| AB11 | 25 | PG10 | I/O | TRACED10,UART8_CTS,LCD_G3, | - |
| Y1 | 26 | PE2 | I/O | TRACECLK,SAI1_CK1,I2C4_SCL, | - |
| K4 | 27 | PG12 | I/O | LPTIM1_IN1,SPI6_MISO, | - |
| AB1 | 28 | PB11 | I/O | TIM2_CH4,LPTIM2_ETR, | - |
| K1 | 29 | PD9 | I/O | DFSDM1_DATIN3,SAI3_SD_B, | - |
| - | 30 | GND | S | - | - |
| E2 | 31 | PI2 | I/O | TIM8_CH4,SPI2_MISO/I2S2_SDI, | - |
| AA6 | 32 | PC1 | I/O | TRACED0,SAI1_D1, | ADC1_INP11, |
| E3 | 33 | PI1 | I/O | TIM8_BKIN2,SPI2_SCK/I2S2_CK, | - |
| AC3 | 34 | PA2 | I/O | TIM2_CH3,TIM5_CH3, | ADC1_INP14, |
| C1 | 35 | PI0 | I/O | TIM5_CH4,SPI2_NSS/I2S2_WS, | - |
| - | 36 | GND | S | - | - |
| B1 | 37 | PH15 | I/O | TIM8_CH3N,DCMI_D11,LCD_G4, | - |
| AC2 | 38 | PG0 | I/O | TRACED0,DFSDM1_DATIN0, | - |
| C3 | 39 | PH14 | I/O | TIM8_CH2N,UART4_RX, | - |
| V2 | 40 | PG2 | I/O | TRACED2,MCO2,TIM8_BKIN, | - |
| D1 | 41 | PH13 | I/O | TIM8_CH1N,UART4_TX, | - |
| AB9 | 42 | PG8 | I/O | TRACED15,TIM2_CH1/ | - |
| C10 | 43 | PE6 | I/O | TRACED2,TIM1_BKIN2,SAI1_D1, | - |
| - | 44 | GND | S | - | - |
| C6 | 45 | PE14 | I/O | TIM1_CH4,SPI4_MOSI, | - |
| B14 | 46 | PC6 | I/O | HDP1,TIM3_CH1,TIM8_CH1, | - |
| D3 | 47 | PE15 | I/O | HDP3,TIM1_BKIN,TIM15_BKIN, | - |
| C2 | 48 | PH10 | I/O | TIM5_CH1,I2C4_SMBA,I2C1_SMBA, | - |
| B2 | 49 | PH12 | I/O | HDP2,TIM5_CH3,I2C4_SDA, | - |
| C4 | 50 | PH11 | I/O | TIM5_CH2,I2C4_SCL,I2C1_SCL, | - |
| AB5 | 51 | PC0 | I/O | DFSDM1_CKIN0,LPTIM2_IN2, | ADC1_INP10, |
| C8 | 52 | PE1 | I/O | LPTIM1_IN2,I2S2_MCK,SAI3_SD_B, | - |
| V3 | 53 | PA5 | I/O | TIM2_CH1/TIM2_ETR,TIM8_CH1N, | ADC1_INP19, |
| A4 | 54 | PE11 | I/O | TIM1_CH2,DFSDM1_CKIN4, | - |
| C5 | 55 | PH9 | I/O | TIM12_CH2,I2C3_SMBA,DCMI_D0, | - |
| D14 | 56 | PD3 | I/O | HDP5,DFSDM1_CKOUT,SPI2_SCK/ | - |
| D5 | 57 | PH8 | I/O | TIM5_ETR,I2C3_SDA,DCMI_HSYNC, | - |
| A3 | 58 | PE13 | I/O | HDP2,TIM1_CH3,DFSDM1_CKIN5, | - |
| AA3 | 59 | PH3 | I/O | DFSDM1_CKIN4,QUADSPI_BK2_IO1, | - |
| B10 | 60 | PB9 | I/O | HDP7,TIM17_CH1,TIM4_CH4, | - |
| AB4 | 61 | PH2 | I/O | LPTIM1_IN2,QUADSPI_BK2_IO0, | - |
| V4 | 62 | PA4 | I/O | HDP0,TIM5_ETR,SAI4_D2, | ADC1_INP18, |
| AC14 | 63 | PG7 | I/O | TRACED5,SAI1_MCLK_A, | - |
| D11 | 64 | PB7 | I/O | TIM17_CH1N,TIM4_CH2,I2C1_SDA, | - |
| Y12 | 65 | PF10 | I/O | TIM16_BKIN,SAI1_D3,SAI4_D4, | - |
| AC8 | 66 | PA6 | I/O | TIM1_BKIN,TIM3_CH1,TIM8_BKIN, | ADC1_INP3, |
| T1 | 67 | PI10 | I/O | HDP0,USART3_CTS/USART3_NSS, | - |
| N2 | 68 | PA13 | I/O | DBTRGO,DBTRGI,MCO1,UART4_TX, | BOOTFAILN |
| H4 | 69 | PI9 | I/O | HDP1,UART4_RX,FDCAN1_RX, | - |
| B4 | 70 | PE12 | I/O | TIM1_CH3N,DFSDM1_DATIN5, | - |
资源
- [PDF] STM32MP157C 数据手册
- [PDF] Seeed STM32MP157C SOM 连接器数据手册
- [PDF] Seeed STM32MP157C SOM v1.0 底部.pdf
- [SCH] Seeed STM32MP157C SOM
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您在使用我们的产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。