大声尖叫 - 110dBA固定音调警报器

这种被动压电式蜂鸣器由塑料制成,颜色非常醒目。它可以产生超过110分贝的声音(!),因此在测试蜂鸣器时请勿将其靠近耳朵。内置信号发生器,只需接通6-12V电源,它就会发出响亮的尖叫声。
注意事项
注意: 可能会对人耳造成损害,仅限安全用途。
关键规格
| 类型 | SFB-55 |
|---|---|
| 标称电压 | 12 |
| 标称电流 | 160 |
| 电压范围 | 8~16 |
| 最大功率 | 12 |
| 声音输出 | ≥110 |
| 工作温度 | -20~+50 |
| 存储温度 | |
| 重量 | 80 |
机械尺寸

版本追踪
| 修订版 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| v0.9b | 初始公开发布 | 2009年6月8日 |
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的 论坛。
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。