Skip to main content

Seeed Studio XIAO 介绍




Seeed Studio XIAO 系列是一系列拇指大小的强大微控制器单元(MCU),专为需要高性能和无线连接的空间受限项目量身定制。XIAO 系列体现了 ESP32、RP2350、RP2040、nRF52840 和 SAMD21 等流行硬件平台的精髓,兼容 Arduino,是您在边缘设备上拥抱微型机器学习(TinyML)的完美工具集。




Seeed Studio XIAO 系列对比表

Seeed Studio XIAO SAMD21Seeed Studio XIAO RP2040Seeed Studio XIAO RP2350Seeed Studio XIAO nRF52840Seeed Studio XIAO nRF52840 SenseSeeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio XIAO ESP32C6Seeed Studio XIAO ESP32S3Seeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio XIAO RA4M1Seeed Studio XIAO MG24Seeed Studio XIAO MG24 SenseSeeed Studio XIAO nRF54L15Seeed Studio XIAO nRF54L15 Sense
SKU102010328102010428102010550102010448102010469113991054113991254113991114113991115102010551102010590102010610101991421101991422
简短描述通用型,具有强大的稳定性和兼容性兼容 Raspberry Pi RP2040 生态系统兼容 Raspberry Pi RP2350 生态系统超低功耗蓝牙 5.0,适用于消费级产品应用XIAO nRF52840 的高级版本,配备板载麦克风和 6 轴 IMU具有 WiFi 和 BLE,经济实惠的 Risc-V具有 WiFi-6、BLE、Zigbee 和 Thread,支持 Matter具有 WiFi 和 BLE,高性能XIAO ESP32S3 的高级版本,配备 OV2640 摄像头/OV3660 摄像头和麦克风瑞萨 32 位 ARM Cortex-M4 MCU,兼容 Arduino IDEMatter、Open Thread、Zigbee、低功耗蓝牙(BLE 5.3)、蓝牙网格、专有 2.4 GHzXIAO MG24 的高级版本,配备六轴加速度传感器和麦克风超低功耗,多协议 2.4 GHz,蓝牙 6.0,Matter,Zigbee,适用于物联网XIAO nRF54L15 的高级版本,配备板载麦克风和 6 轴 IMU
芯片Microchip SAMD21Raspberry Pi RP2040Raspberry Pi RP2350Nordic nRF52840Nordic nRF52840Expressif ESP32C3Expressif ESP32C6Expressif ESP32S3Expressif ESP32S3Renesas RA4M1Silicon Labs EFR32MG24Silicon Labs EFR32MG24 SenseNordic nRF54L15Nordic nRF54L15
架构Cortex-M0+
运行频率高达 48MHz
双核 Cortex-M0+
运行频率高达 133 MHz
双 ARM Cortex-M33
运行频率高达 150 MHz,带 FPU
可切换 RISC-V,使用双 Hazard3 RISC-V 核心
Cortex-M4
运行频率高达 64 MHz
Cortex-M4
运行频率高达 64 MHz
RISC-V
运行频率高达 160 MHz
两个 RISC-V 处理器
高性能处理器运行频率高达 160 MHz
低功耗处理器运行频率高达 20 MHz
双核 Xtensa LX7
运行频率高达 240 MHz
双核 Xtensa LX7
运行频率高达 240 MHz
Cortex-M4
运行频率高达 48 MHz,带 FPU
ARM Cortex-M33
运行频率高达 78 MHz
ARM Cortex-M33
运行频率高达 78 MHz
双核
一个 Arm Cortex‑M33 和一个 RISC‑V,运行频率高达 128 MHz
双核
一个 Arm Cortex‑M33 和一个 RISC‑V,运行频率高达 128 MHz
RAM32 KB SRAM264 KB SRAM520kB SRAM
2MB Flash
256 KB RAM256 KB RAM400 KB SRAM512KB SRAM512 KB SRAM
8MB PSRAM
512 KB SRAM
8MB PSRAM
32 KB SRAM256kB RAM256kB RAM256kB RAM256kB RAM
Flash&ROM(芯片)256KB1MB1MB4MB4MB384KB384KB256KB1536KB+4MB1536KB+4MB1.5MB 1.5MB
Flash(板载)2MB2MB2MB8MB8MB
内置传感器IMU,麦克风OV2640 摄像头/OV3660,麦克风六轴加速度传感器,麦克风IMU,麦克风
PWM/模拟引脚11/1111/419/311/611/611/411/711/913/1119/1422/1822/1816/414/4
I2C/UART/SPI
蓝牙
WiFi
复位按钮
启动按钮
用户 LED
电池充电 LED 和芯片
低功耗模式50μA5μA5μA44μA15μA14μA26.5mA45μA1.95μA1.95μA--
📚 兼容项目
Arduino
PlatformIO
MicroPython
CircuitPython
Zephyr

Seeed Studio XIAO 系列兼容配件

作为 Seeed Studio XIAO 不断发展的生态系统,我们提供了广泛的附加组件,这些组件与 Seeed Studio XIAO 开发板兼容。在此探索更多

Seeed Studio XIAO 入门指南

Wiki书籍Fab Academy视频课程
入门指南 Wiki
由 Seeed Studio AE 团队和社区提供
Power, Small Board: Mastering Arduino and TinyML
由 Marcelo Rovai 和 Leo Feng 编写
Fab XIAO: How to Create a Dev Board from Scratch
ADRIÁN TORRES 编写
TinyML with the Seeed XIAO
由 Jim Bob Bennett 制作
Maker100-Eco (Economy) Robotics, IoT and TinyML Machine Learning course
由 Jeremy Ellis 制作
📚 Wiki📚 课程📚 Fab-Xiao📚 第一部分
📚 第二部分
📚 GitHub

Seeed Studio XIAO 开源资料

Seeed 系列 Kicad 文件

Seeed Studio XIAO SMAD21 开源资料

Seeed Studio XIAO RP2040 开源资料

Seeed Studio XIAO nRF52840 开源资料

Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense 开源资料

Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) Plus 开源资料

Seeed Studio XIAO ESP32C3 开源资料

Seeed Studio XIAO ESP32C6 开源资料

Seeed Studio XIAO ESP32S3 开源资料

Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense 开源资料

Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus 开源资料

Seeed Studio XIAO RP2350 Sense 开源资料

Seeed Studio XIAO MG24 Sense 开源资料

Seeed Studio XIAO MG24 开源资料

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...