Seeeduino
Seeeduino 是一款兼容 Arduino 的开发板。它与 Arduino 软件、扩展板和 IDE 100% 兼容。
在硬件方面,我们进行了显著的改进以提高灵活性和用户体验。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Seeeduino_v2.21 | Seeeduino v3.0 | Seeeduino_v4.0 | Seeeduino_v4.2) |
版本更新历史
| 版本 | 描述 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Seeeduino V0.9 | 首次公开发布 | |
| Seeeduino v1.1 | 1.修复错误 - Pin4 线路上不必要的过孔。2.修复错误 - 标签被开关错误覆盖。3.添加 I2C 和传感器端口。4.为 vcc 开关添加 100uF 电容。5.重新分组新的 100mil 栅格引脚。6.用金属按钮替换复位按钮。7.重新排列文字和标签以获得更清晰的指示。 | |
| Seeeduino v2.12 | 1.关闭时零外部功耗2.更强的开关3.5V 直接输入的第二电源。[注意] 仅使用 5V!4.3.3V 下 150mA 驱动能力5.1.0mm 薄 PCB 重量更轻6.为引脚排针预留额外行 | |
| Seeeduino v2.2 | 1.USB/EXT 电源自动选择2.升级电源电容3.清理布局4.复位更容易5.真正的石英晶体6.外部电源二极管更换为 1N4004(Vin 引脚上更多功率) | 2010年12月16日 |
| Seeeduino v2.21 | 1.升级到更强的 mini USB 连接器。 | 2011年1月12日 |
| Seeeduino v3.0 | 1.将 JST 连接器更改为 DC 插孔连接器。2.添加两个 Grove 连接器。 | 2012年1月1日 |
| Seeeduino v4.0 | 1.DC-to-DC 转换器以减少功耗。 | 2.移除 RST 开关。 |
| Seeeduino v4.2 | 1.添加一个 Grove 连接器2.改进电源设计 | 2015年8月24日 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。