Seeeduino Lite

Seeeduino Lite 是一款基于 ATmega32U4 的微控制器。就像 Arduino Leonardo 一样,它省去了 USB 到串口通信所需的辅助处理器。这使得 Seeeduino Lite 可以作为 USB 设备(如键盘和鼠标)出现在计算机中。基于 Leonardo,我们还将 Seeeduino 系列的自定义细节融入到 Seeeduino Lite 中,如可选择的工作电压、板载 Grove 连接器等。它有 20 个数字 I/O 口(其中 7 个可以输出 PWM)、一个 micro USB 连接、一个电源插孔、一个 ICSP 接头和一个复位按钮。它包含支持微控制器所需的一切;只需用 USB 线将其连接到计算机或用 AC-DC 适配器供电即可开始使用。
规格参数
- 微控制器:ATmega32u4
- 工作电压:5V
- 输入电压(推荐):7-12V
- 输入电压(极限):6-20V
- 数字 I/O 引脚:20
- PWM 通道:7
- 模拟输入通道:12
- 每个 I/O 引脚的直流电流:40 mA
- 3.3V 引脚的直流电流:50 mA
- 闪存:32 KB(ATmega32u4),其中 4 KB 用于引导加载程序
- SRAM:2.5 KB(ATmega32u4)
- EEPROM:1 KB(ATmega32u4)
- 时钟速度:16 MHz
接口说明

U1: 78M05 IC,三端正电压稳压器。
U3: LD1117 IC,低压差电压稳压器,能够提供高达 800mA 的输出电流。
U5: Atmega32U4 IC,8 位 AVR 微控制器,具有 32K 字节的 ISP 闪存和 USB 控制器。
驱动安装
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考 Arduino 入门指南
从这里下载驱动文件 https://github.com/Seeed-Studio/Signed_USB_Serial_Driver。
通过 micro-USB 线将 Seeeduino Lite 连接到您的计算机。
等待新发现硬件的提示。如果安装程序没有自动启动,请导航到 Windows 设备管理器并找到 Seeeduino Lite 列表。

右键单击并选择更新驱动程序。当询问是否自动安装或从特定位置安装时,选择"浏览我的计算机以查找驱动程序软件"。

选择"在这些位置搜索最佳驱动程序",并勾选"在搜索中包含此位置"框。单击浏览按钮并导航到您已下载的驱动器。选择 drivers 文件夹并单击确定。


替换 Arduino 路径中的两个文件。打开 Arduino-1.0.1/hardware/arduino/cores/arduino 目录,用新的 USBCore.cpp 替换文件:USBCore.cpp。并在路径:Arduino-1.0.1/hardware/arduino 中用新的 boards.txt 替换文件:boards.txt。现在,您可以像使用其他 Arduino 板一样编程和使用 seeeduino lite。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。