Seeeduino Stalker v3 外壳
Seeeduino Stalker V3 外壳用于 Arch GPRS V3,它具有防水性能和足够的强度,可以很好地承载 Arch GPRS V3 进行环境测试和数据收集。
特性
- 高强度外壳
- 高透明度
- 防水
- 结构简单,易于使用
如何使用
使用非常简单,您只需使用 PVC 安装板即可固定它。
第一步——安装螺柱和尼龙螺丝。
我们需要安装螺柱和尼龙螺丝。
第二步——放置海绵垫。
第三步——放置电池。
值得注意的是,我们应该放置电池隔离片,以防止电池接触元件。
第四步——固定 PCBA 和太阳能电池
弯曲 pvc 板并用卡扣固定 PCBA。
应用场景
如前所述,该外壳用于承载 Arch GPRS V3 进行环境测试和数据收集。
Grove 系列传感器可以通过铆钉轻松安装到 PVC 板上。
stalker 外壳在野外承载 Arch GPRS。

它挂在树上。

如果您安装铁块,您可以将其投入水中,太阳能电池始终朝上。

==零件清单==
| 零件 | 封装 | 数量 |
|---|---|---|
| Stalker 外壳 | 直径 90 高度 9.25 | 1 |
| PVC 安装件 | 尺寸 200*63mm | 1 |
| 电池隔离片 | 尺寸 71.8*60mm | 1 |
| 尼龙螺丝 | M3*6 | 4 |
| 螺柱 | M3*4 | 4 |
| 缓冲海绵 | 尺寸 70558mm | 1 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。