Seeeduino V2.2 Atmega 168P

Seeeduino 是 Arduino 兼容开发板。其设计基于 Diecimila 方案,100% 兼容现有程序、扩展板和 IDE。在硬件方面,进行了显著改进以提高灵活性和用户体验。
型号:ARD130D2P
特性
-
继承了 Arduino Diecimila 的所有特性。
-
兼容 Diecimila 的引脚布局、螺丝孔和尺寸。
-
采用 SMD 元件进行改进
-
在扩展性和便利性方面得到改善
许可证
本文档采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享许可证 3.0 授权。源代码和库采用 GPL/LGPL 许可证,详情请参见源代码文件。
版本更新历史
v2.2
-
USB/外部电源自动选择
-
升级电源电容
-
清理布局
-
更容易复位
-
真正的石英晶体
-
外部电源二极管更换为 1N4004(Vin 引脚上有更多功率)
V2.12
-
关闭时零外部功耗
-
更强的开关
-
5V 直接输入的第二电源。[注意] 仅使用 5V!
-
3.3V 下 150mA 驱动能力
-
1.0mm 薄型 PCB,重量更轻
-
为引脚排针预留额外行
V1.1
-
修复错误 - Pin4 线路上不必要的过孔。
-
修复错误 - 标签被开关错误覆盖。
-
添加 I2C 和传感器端口。
-
为 vcc 开关添加 100uF 电容。
-
分组新的 100mil 栅格引脚。
-
将复位按钮替换为金属按钮。
-
重新排列文本和标签以获得更清晰的指示。
支持
如果您有问题或其他更好的设计想法,可以访问我们的论坛或希望进行讨论。
版本跟踪器
| 版本 | 描述 | 发布日期 |
| Seeeduino V0.9 | 初始公开发布 | |
| Seeeduino V1.1 | - | |
| Seeeduino V2.12 | - | |
| Seeeduino V2.2 | - |
错误跟踪器
错误跟踪器是您可以发布在使用过程中认为可能发现的任何错误的地方。请写下您要说的话,您的回答将帮助我们改进产品。
其他想法
其他想法是写下您关于此产品的项目想法或您发现的其他用途的地方。或者您可以在项目页面上写下它们。
如何购买
在这里购买 Seeeduino V2.2 Atmega 168P 和 Atmega 328P
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。