Skip to main content

SenseCAP ONE 系列紧凑型气象站

产品介绍

如今,局部天气数据(即微气候)是实现更精确和准确天气预报的新前沿。因此,天气数据的收集正变得越来越小型化和网格化。鉴于此,作为收集天气数据最便捷手段的气象站,其需求正在不断上升。

SenseCAP ONE 紧凑型气象站由多个气象传感器组成,可测量以下参数:空气温度、相对湿度、大气压力、光照强度、降雨量、PM2.5、PM10、风速、风向和 CO2。通过采用模块化设计,SenseCAP ONE 使您能够根据实际应用需求,方便地将不同传感器组合集成到一个紧凑型气象站中。

特性

  • 一体化多参数测量:空气温度、相对湿度、大气压力、光照强度、降雨量、PM2.5、PM10、风速、风向和 CO2。

  • 内置电子罗盘/磁力计:便于安装,您可以选择禁用电子罗盘并手动朝向北方。

  • 强大的组件配置:包含 3 米电缆用于杆式安装;集成加热器可在极端天气下开启;配备辐射防护罩确保准确的环境测量;无运动部件的超声波风速风向传感器;紧凑型光学雨量计,用户友好,包装中包含 3 米电缆用于杆式安装

  • 工业级设计:IP66 防护等级:防水防尘,适用于户外场景

  • 支持接口:RS485 (MODBUS-RTU) / SDI-12 符合国际标准:CE 和 FCC 认证。 = 这里有一个图表,清楚地展示了 SenseCAP ONE 的外观以及每个产品可以测量的参数。

范围精度分辨率
空气温度-40 to 85°C±0.1°C0.01°C
空气湿度0-100%RH±1.5%RH0.01%RH
大气压力300-1250hPa±50Pa10 Pa
光照强度0-200,000Lux±5% of reading5Lux
风速0-60m/s 标准范围
0-75m/s 扩展范围
最高 80m/s 承受范围
±0.3m/s(≤10m/s);
±3% (10m/s ~ 50m/s)
±5% (>50m/s)
0.1m/s
风向0-360°±3.0°0.1°
降雨量0-200mm/h±10%0.2mm/0.02mm
PM2.50-1000μg/m³±10%@100-1000μg/m³
±10μg/m³ @0-100μg/m³
1μg/m³
PM100-1000μg/m³±15%@100-1000μg/m³
±15μg/m³ (0-100μg/m³)
1μg/m³
CO₂400-10000 ppm±(30+3% of reading) (400-5000ppm)
±10% of reading (5000-10000ppm)
1 ppm
噪声35-100dB±1.5dB0.1dB
电源供应12V-24V (1W)
加热电源供应24V(3W)
支持协议Modbus-RTU(RS485), SDI-12 protocol
IP 防护等级IP66
工作温度-40 to 85°C
工作湿度0-100%RH(non-condensing)

描述

我们提供适用于 SenseCAP ONE 系列气象传感器的SenseCAP S2100 LoRaWAN® 数据记录器。数据可以传输到数据记录器,然后传输到公共 LoRaWAN®网络服务器,如 Helium、TTN 等。

我们还提供可与 SenseCAP ONE 系列气象传感器配合使用的 SenseCAP 传感器集线器 4G 数据记录器(支持太阳能供电和直流壁式电源)。数据可以传输到传感器集线器,然后传输到 SenseCAP 服务器或私有服务器。如果您选择使用 SenseCAP 服务器,我们还提供API,让您轻松制作自己的应用程序。

应用

通用规格

Loading Comments...