SenseCAP 数据记录器
数据记录器作为连接多达 200+ 种传感器的桥梁,涵盖工业级传感器、Grove 传感器和模拟/RS485/GPIO 传感器。

硬件产品
SenseCAP 传感器集线器数据记录器
SenseCAP 传感器集线器是一个用于远程环境监测的紧凑解决方案。它由一个强大的数据记录器组成,可以连接最多 40 个 RS-485 传感器和广泛的传感器选择,您可以将其用于气象站、空气质量监测等应用。凭借 IP66 防护等级和太阳能供电,您可以依靠它提供可靠且非易失性的数据收集服务。SenseCAP 传感器集线器数据记录器有两个版本:2G 和 4G,均可供选择。

SenseCAP 移动应用、SenseCAP 网页门户、SenseCAP API 和 SenseCAP 仪表板 也可用于快速配置和设备 + 数据管理。
SenseCAP S2100 LoRaWAN 数据记录器

SenseCAP S2100 数据记录器是一个多功能设备,可以连接到 MODBUS-RTU RS485/模拟/GPIO 传感器,允许轻松将数据传输到 LoRaWAN 网络。凭借其 LoRa 和 IP66 设计,该设备具有令人印象深刻的稳定性和可靠性,可以覆盖长传输距离,同时保持超低功耗。它非常适合户外使用,可以由电池供电或连接到 12V 外部电源以获得更大的灵活性。当连接到 12V 电源时,可更换的内置电池充当备用电源。此外,S2100 数据记录器针对 OTA 进行了优化,内置蓝牙,使设置和更新快速简单。最重要的是,S2110 转换器使 S2100 数据记录器能够连接到 Grove 传感器,使其成为 DIY 工业级 LoRaWAN 传感器和小规模部署的绝佳选择。
✨ 贡献者项目
- 我们有一个更新此页面的任务列表,该列表归类在我们的贡献者项目下,因为我们致力于通过开发我们的 wiki 平台来增强用户体验并提供更好的支持。
- 您对此页面的贡献对我们至关重要!我们非常重视您的意见,并将非常感谢您在产生想法方面的帮助。
SenseCAP 技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。