产品描述
SenseCAP LoRaWAN® S2107 温度传感器测量温度范围为 -50°C~300°C。这是一款高精度温度传感器 PT1000,可支持宽温度范围和工业场景中的温度检测。 Pt1000 传感器(1000 欧姆温度传感器)是最常见的铂电阻温度计类型。S2107 支持 PT1000 传感器的三线制电路,并允许同时连接多达三个传感器。 直接接触温度是许多场景中的重要指标,特别是在液体检测、食品监控、存储冷链、工业锅炉、水产养殖解决方案中。S2107 专门针对 OTA 进行了优化,内置蓝牙,可实现快速设置和更新。得益于 LoRa 和 IP66 设计,该传感器具有稳定性和可靠性,可覆盖长传输距离,同时保持较低功耗。与有线设备不同,它采用电池供电,减少了部署的工作量和复杂性,可在几分钟内拆卸和安装。
特性
- 兼容全球 LoRaWAN® 网络:兼容不同类型的 LoRaWAN® 网关,可快速连接 LoRaWAN® 网络(支持 863MHz ~928MHz 通用频率计划)。
- 长距离和电池供电:在城市场景中超宽传输距离达 2km,在视距场景中达 10km。由易于更换的标准 Li-SOCl2 电池(型号:ER34615)供电,电池寿命最长 10 年。
- 专为恶劣环境设计:-40℃ ~ 85℃ 工作温度和 IP66 级外壳,适用于户外使用、高紫外线照射、大雨、多尘条件等。
- 简单配置和校准:SenseCAP 提供无代码体验,使用户能够通过 SenseCAP Mate APP 完成配置和校准。
- 本地存储:当 LoRaWAN 网络断开时,设备可本地存储多达 2000 条上行记录。
应用
- 液体检测
- 食品监控
- 存储冷链
- 水产养殖解决方案
规格
| 温度 | |
|---|---|
| 范围 | -50 到 300 ℃ (其他范围定制请联系销售) |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 通用参数 | |
| 产品型号 | S2107 |
| 微控制器 | Wio-E5 |
| 支持协议 | LoRaWAN v1.0.3 Class A |
| 内置蓝牙 | 应用工具更改参数 |
| LoRaWAN 信道计划 | IN865/EU868/US915/AU915/ AS923/KR920/RU864 * |
| 最大发射功率 | 19dBm |
| 灵敏度 | -136dBm@SF12 BW=125KHz |
| 通信距离 | 2 到 10 km(取决于网关天线和环境) |
| IP 等级 | IP66 |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C(LoRa DTU);-50 到 200℃(电缆);-50 到 300℃(探头) |
| 工作湿度 | 0 到 100 %RH(非冷凝) |
| 设备重量 | 360g |
| 电缆长度 | 3 米 |
| 认证 | CE / FCC / RoHS / TELEC |
| 电池(设备内含) | |
| 电池寿命 | 长达 10 年** |
| 电池容量 | 19Ah(不可充电) |
| 电池类型 | 标准 D 型 SOCl2 电池 |
如何为 S2107 添加 3 个 PT1000 传感器
硬件准备
按照图示连接 3 个 PT1000 传感器

软件准备
使用 SenseCAP Mate App 配置 PT1000 传感器。

载荷解码器
解码器代码
请前往 SenseCAP S210X 解码器
数据解析示例
温度传感器测量数据包:

从离线状态恢复时发送的数据包:

S2107 的电池信息:

SenseCAP 技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。