SenseCAP 工业传感器指南
LoRaWAN 传感器
SenseCAP S210x 系列传感器

SenseCAP S210X 是一系列无线 LoRaWAN® 传感器。它可以在城市场景中覆盖 2 公里的传输范围,在视距场景中覆盖 10 公里的传输范围,同时在传输过程中保持较低的功耗。配备可更换电池,支持长达 10 年的使用寿命,以及工业级 IP66 外壳。它支持 -40 ~ 85℃ 的工作温度,可以在恶劣环境中部署。SenseCAP S210X 兼容 LoRaWAN® V1.0.3 协议,可与 LoRaWAN® 网关配合使用。
| 空气温湿度 | 光照 | 空气温湿度 & CO2 | 土壤湿度 & 温度 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 土壤湿度 & 温度 & 孔隙 & EC | 土壤湿度 & 温度 & EC | PH | PT1000 温度 |
| ------------------ | -------------------------- | ----------------------- | -------------------------- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|||SenseCAP S2120 8合1气象传感器

SenseCAP LoRaWAN S2120 气象站收集并上传空气温度、湿度、风速/风向、降雨强度、光照强度、紫外线指数和大气压力数据,支持全球LoRaWAN网络。S2120气象站适用于花园、农业、气象学、城市环境监测等场景的应用。它还具有超低功耗、可靠性能、内置蓝牙OTA配置和远程设备管理功能,实现了低维护成本。
SenseCAP A1101 视觉AI传感器

SenseCAP A1101 - LoRaWAN视觉AI传感器结合了TinyML AI技术和LoRaWAN长距离传输,为室内外使用创建了低功耗、高性能的AI设备解决方案。该传感器采用奇景光电的高性能、低功耗AI视觉解决方案,支持Google TensorFlow Lite、Edge Impulse和多个TinyML AI平台的训练。
SenseCAP ONE气象传感器
如今,被称为微气候的本地化天气数据是更精确和准确天气预报的新前沿。因此,天气数据的收集正变得越来越小型化和网格化。鉴于此,作为收集天气数据最便捷手段的气象站需求正在上升。SenseCAP提供一体化气象传感器,帮助您收集和监测各种场景的环境数据。
SenseCAP ONE是一系列一体化紧凑型气象传感器,将多个传感器集成到这个紧凑的设备中,监测多达10个气象参数:空气温度、空气湿度、大气压力、光照强度、风速、风向、降水、PM 2.5、PM 10和CO2。
| 空气温度 | 空气湿度 | 大气压力 | 光照 | 风速 | 风向 | 降雨 | PM2.5 | PM10 | CO2 | 噪音 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | ✅ | ||||||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
传感器探头
为了给您的应用带来更多便利,我们还提供了检测土壤湿度、温度、土壤电导率和pH值的RS485传感器探头。还将有更多RS485传感器即将推出。

| 液位传感器 | 土壤湿度和温度传感器 | 土壤湿度、温度和电导率传感器 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| RS485 500cm超声波液位传感器 | RS485 700cm超声波液位传感器 | PH传感器 |
| ------------------ | -------------------------- | ----------------------- |
![]() | ![]() | ![]() |
| 光学雨量计 RG-9 | 光学雨量计 RG-15 | 漏水检测器 |
| ------------------ | -------------------------- | ----------------------- |
![]() | ![]() | |
✨ 贡献者项目
- 我们有一个更新此页面的任务列表,该列表归类在我们的贡献者项目下,因为我们致力于通过开发我们的wiki平台来增强用户体验并提供更好的支持。
- 您对此页面的贡献对我们来说至关重要!我们非常重视您的意见,并将非常感谢您在提供想法方面的帮助。
SenseCAP 技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。