SenseCAP 传感器探头产品目录
关于 SenseCAP
作为 Seeed IIoT 产品系列的首批发布产品之一,SenseCAP 专注于无线环境传感应用:智慧农业、精准农业和智慧城市等。它包括硬件产品(传感器、数据记录器和网关等)、软件服务(SenseCAP Mate 应用、SenseCAP Web 门户、开放式仪表板)以及用于设备和数据管理的 API。
关于传感器探头
我们的 SenseCAP 工业传感器探头系列专为承受恶劣环境而设计,如振动以及暴露于化学品和气体中,这在工业应用中很常见。我们的工业传感器系列配备了从 IP66 到 IP68 的严格 IP 等级,以确保产品在相应的恶劣环境中表现良好。 SenseCAP 传感器探头还具有过程连接功能,确保在被测介质中的安全配合,以及传感器数据发射器,可转换信号以适应工业仪表系统。 一些 MODBUS RS485 工业传感器有两个版本。主要区别在于电缆连接器。请选择最适合您需求的版本: (1)带有连接线的版本建议与 SenseCAP LoRaWAN® 数据记录器 一起使用,连接到 LoRaWAN® 网络,享受低功耗和长距离通信的优势。 (2)带有航空连接器的版本已预配置 SenseCAP 传感器集线器 4G 数据记录器,具有即插即用体验,可通过 3G/4G LTE 收集各种传感器数据。
应用

架构



工业级 MODBUS RS485 NH3 传感器 - 带防水航空连接器
SKU 101990862


[1] 从传感器通电到读取数据的时间。注意传感器通电时的参数。
[2] 如果在清洁空气环境中启动,所需时间更短
[3] 测量数据更新间隔,在通电预热时间后,如果电源持续供电,传感器会按此间隔定期更新读数。
[4] T90<30s
工业级 MODBUS RS485 H2S 传感器 - 带防水航空连接器
SKU 101990863


[1] 从传感器上电到可以读取数据的时间。注意传感器上电时的参数。
[2] 如果在洁净空气环境中启动,所需时间更短
[3] 测量数据更新间隔,在上电预热时间后,如果持续供电,传感器会按此间隔周期性更新读数。
[4] T90<30s
SenseCAP CO2、温湿度传感器,带 RS485 & SDI-12,配防水航空连接器
SKU 101991029


[1] 传感器上电并准备好通过 Modbus 指令读取测量值所需的准备时间,在每次读取时传感器上电和断电时应注意此参数。
[2] 预热时间 = (寄存器 0x0021 值 + 3);在预热时间前读取寄存器 0x0000 将得到 0,预热时间后读数每秒更新一次;传感器的 T90 时间为 300 秒,T60 时间为 120 秒。
[3] 测量数据更新间隔,在上电预热时间后,如果持续供电,传感器会按此间隔周期性更新读数。
[4] Modbus 主机查询频率。
[5] 传感器接收到读取指令后响应所需的时间,在响应延迟寄存器 0x0020 设置为 0 后。
工业级 MODBUS RS485 空气温湿度传感器
SKU 101990881


工业级土壤湿度和温度传感器 MODBUS-RTU RS485,0-2V 模拟电压 (S-Soil MT-02A)
带连接线 101990668
带航空连接器 314990620


工业土壤湿度和温度和EC传感器 MODBUS-RTU RS485 (S-Soil MTEC-02A)
带连接线 101990667
带航空连接器 314990621


工业光照强度传感器,MODBUS-RTU RS485 &0-2V (S-Light-01)
带连接线 314990739
带航空连接器 314990740


工业PAR传感器 (S-PAR-02A),MODBUS-RTU RS485
带连接线 314990733
带航空连接器 314990735


工业PAR传感器 (PAR-2.5V),支持模拟0~2.5V输出
SKU 314990734


工业总太阳辐射传感器 (S-ZFS-02A),MODBUS-RTU RS485
SKU 101991047


工业紫外线辐射传感器 (S-ZW-01A), MODBUS-RTU RS485
SKU 101991048


工业叶面湿度和温度传感器 (A), MODBUS-RTU RS485
带连接线 314990737
带航空连接器 314990738


用于水位、油位和轻腐蚀性液位监测的液位传感器
SKU 314990619


工业液位传感器 MODBUS RS485 航空连接器
SKU 101990860


工业pH传感器 MODBUS-RTU RS485 & 0~2V 模拟电压 (S-pH-01A) V2.0
带连接线 101990666
带航空连接器 314990622


工业级 EC 和 TDS 传感器 MODBUS-RTU RS485 和 0-2V 模拟电压
带连接线 314990634
带航空连接器 314990742


RS485 MODBUS 溶解氧传感器,荧光 DO 测量仪
SKU 314990633


RS485 MODBUS 浊度传感器(S-DTS210-01B)
SKU [101990793]


RS485 750cm 超声波液位传感器
SKU 101991041


RS485 500cm 超声波液位传感器
SKU 101991042


工业级光学雨量计 RG-15 雨量传感器
SKU 114992321


工业级防水漏水检测器 IP66 RS485
SKU 314990618


户外传感器保护太阳辐射防护罩 - A10
SKU 114992222