SenseCAP T2000 Tracker 简介
概述
SenseCAP T2000 是一款工业级 LoRaWAN® 资产追踪器,支持 GNSS、蓝牙和 Wi-Fi 定位,可在室内外环境中提供可靠的追踪功能。它具有 IP67 防护等级,内置 3 轴加速度计可检测运动状态,以及防拆按钮,当设备被移除时会触发最高优先级警报。T2000-A 和 T2000-B 支持长效电池供电,而太阳能供电的 T2000-C 配备可充电电池,确保持续的户外使用,使该系列产品成为长期、免维护资产追踪的理想选择。
![]()
| SenseCAP T2000-A | SenseCAP T2000-B | SenseCAP T2000-C | |
|---|---|---|---|
| 工作温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -20 ~ 60℃ (充电:0~45℃) |
| 电源供应 | 内置电池 | 内置电池 | 内置可充电电池 + 0.5W 太阳能板 |
| 电池容量 | 8000mAh | 8000mAh | 4000mAh |
| 定位模式 |
|
|
|
| 防护等级 |
|
|
|
特性
设备交互
T2000 采用直观的交互设计,提供出色的用户体验。
![]()
精确追踪
T2000 系列在各种环境中提供可靠且持续的资产追踪。它支持多种定位方法,包括 GNSS、BLE 和 Wi-Fi。它可以根据信号可用性自动选择合适的方法,在不同的部署场景中实现灵活无缝的监控。
![]()
户外 GNSS 定位
- 高性能 GNSS 模块,提供米级精度(5-10 米)
- 支持全球多星座:GPS、北斗、Galileo 和 GLONASS
![]()
BLE 和 Wi-Fi 定位
- 追踪器扫描附近 Wi-Fi / 蓝牙信号的 MAC 地址和 RSSI
- 数据通过 LoRaWAN 上传到应用服务器
- 应用服务器根据 MAC 地址和信号强度(RSSI)计算真实地理位置
![]()
长距离 LoRaWAN® 连接
我们的设备通过 LoRaWAN® 技术在开放环境中实现高达 9.6 公里的通信距离。专为恶劣条件而设计,即使在偏远地区也能提供一致可靠的数据传输,确保关键应用的稳定持续网络连接。
数年电池寿命
T2000-A / T2000-B
内置 8000 mAh 电池,在使用 GNSS 每小时上行链路时可运行超过一年。通过延长上行链路间隔,电池寿命可延长至 7-9 年,为各种部署场景提供长期可靠性。
T2000-C(带太阳能板)
配备 0.5 W 太阳能板和 4000 mAh 可充电电池,T2000-C 在正常阳光照射和适度上行链路间隔下支持多年低维护运行。
*实际电池寿命因上行链路间隔、定位模式和部署环境而异。详情请使用电池寿命计算器。
主动安全
- 防拆警报:一旦安装,后部防拆按钮保持接合状态。设备被移除的瞬间,立即触发最高优先级警报以保护您的核心资产。
- 振动和运动检测:内置 3 轴加速度计,实时监控可疑活动,在事件升级前预防事故。
- 即时通知:在几秒钟内将关键警报直接发送到您的手机,让您能够立即采取行动。
离线数据存储
设备具有强大的本地存储功能,能够安全保存多达 1,000 条数据记录。即使 LoRaWAN 网络暂时不可用,它也会继续不间断地记录数据。
假设设备持续处于 LoRaWAN 覆盖范围之外,
- 在 1 小时上行链路间隔下,可保留大约 41 天的历史数据。
- 在 12 小时上行链路间隔下,可存储超过 500 天的历史数据。
- 在 24 小时上行链路间隔下,可保留超过 1000 天的历史数据。
一旦设备重新进入 LoRaWAN 覆盖区域,它将自动传输所有先前存储的记录,确保您的数据保持完整且永不丢失。
多种安装方式
T2000 追踪器提供多种安装方式以适应不同的追踪需求。它可以用螺丝牢固安装,非常适合在集装箱和卡车上使用。对于牲畜监控,设备可以用带子牢固固定。此外,它还可以使用双面 3M 贴纸轻松粘贴,实现快速可靠的放置。
一体化软件平台管理
与 SenseCraft App 无缝集成,提供从二维码激活和蓝牙配置到实时地图跟踪、远程参数设置和报警管理的端到端解决方案。
![]()
应用场景
SenseCAP T2000 系列资产追踪器是管理户外环境中高价值动态资产的理想解决方案。广泛应用于:
![]()
- 智慧农业:跟踪和调度大型农业机械如拖拉机和收割机,记录工作时间,防止盗窃;监控大型牲畜如牛和马的活动范围。
- 建筑与工程:重型机械如挖掘机、推土机和起重机的防盗、位置跟踪和利用率分析;租赁设备如发电机的管理。
- 物流与运输:国际集装箱、大型拖车、铁路货车和冷链货物的端到端跟踪和安全监控。
规格参数
型号规格
我们为用户提供三种不同的解决方案,分为 A、B 和 C 三个版本。
-
T2000-A/T2000-B: 专为极端环境设计,配备坚固的 8000mAh 内置电池和 IP67 级防护。两者都支持 GNSS 和蓝牙定位,T2000-B 通过增加 WiFi 扫描技术提供扩展的定位能力。
-
T2000-C: 结合 4000mAh 可充电电池和 0.5W 太阳能板,延长运行寿命。支持 GNSS 和蓝牙定位,在 -20°C 至 60°C 的温度范围内保持可靠性能,同时提供与其他型号相同的 IP67 防护。
![]()
通用参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | T2000-A/B |
| LoRa 频段 | EU868, US915, IN865, AU915, AS923, KR920, RU864 |
| 定位方式 | GNSS: L76K GPS L1 C/A, QZSS L1: 1575.42 MHz GLONASS L1: 1602.5625 MHz BeiDou B1: 1561.098 MHz BLE: nRF52840 Bluetooth 5.0 [仅限 T1000-B] WiFi: ESP8684 被动扫描 |
| 电源供应 | 一次电池 |
| 电池类型/容量 | Li/SOCI2 (ER18505) / 8000mAh |
| 外壳材料 | PC+10% 玻璃纤维 |
| 防护等级 | IP67 |
| 尺寸 | 117 × 65 × 30 mm |
| 重量 | 180g |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | T2000-C |
| LoRa 频段 | EU868, US915, IN865, AU915, AS923, KR920, RU864 |
| 定位方式 | GNSS: L76K GPS L1 C/A, QZSS L1: 1575.42 MHz GLONASS L1: 1602.5625 MHz BeiDou B1: 1561.098 MHz BLE: nRF52840 Bluetooth 5.0 |
| 电源供应 | 0.5W 太阳能板 + 可充电电池 |
| 电池类型/容量 | 三元锂电池 (INR18500np) / 4000mAh |
| 外壳材料 | PC+10% 玻璃纤维 |
| 防护等级 | IP67 |
| 尺寸 | 117 × 65 × 30 mm |
| 重量 | 180g |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。