光学雨量计 RG-15

产品描述
这款工业级光学雨量计旨在替代传统的翻斗式雨量计。它在网球大小的塑料透镜内使用红外光束。它免维护;透镜的圆形表面不会积聚碎屑,没有会卡住的活动部件或会堵塞的水路。
RG-15 光学雨量计具有开集电极输出,可模拟传统翻斗,以及提供更详细数据并允许设备配置的串行通信。它可以通过串行端口进行配置,或可选择通过 DIP 开关进行配置。内置安装臂允许方便地安装到气象站桅杆、建筑物和其他基础设施上。它也适用于太阳能供电应用。
特性
- 工业级:可靠、准确且坚固
- 易于安装:可安装在气象站桅杆、建筑物和其他基础设施上
- 免维护:无碎屑且不会堵塞
- 广泛的应用场景
应用

- 智慧农业
- 智慧城市
- 气候研究
- 水文网络监测
- 凝结和霜冻感应
- 灌溉控制
- 水滴检测
- 雨刷控制
规格参数
| 参数 | 数值 | 连接引脚 |
|---|---|---|
| 标称精度 | ±10% | J1 端子 J1 - Out J1 - V+ J1 - GND |
| 输入电压 | 范围 5-15 VDC,J1 上 50V 浪涌,反向极性 保护至 50V 或通过 J2 上的引脚 8 提供 3.3VDC | |
| 电流消耗(非最终值) | 标称 110 μA(无输出,干燥无雨) 下雨时 2-4 mA | J2 接头 J2 - 1 GND J2 - 2 V+(与 J1 V+ 相同) J2 - 3 OUT(与 J1 OUT 相同) J2 - 4 RS232 OUT J2 - 5 RS232 IN J2 - 6 J2 - 7 MCLR J2 - 8 3.3V |
| 输出 | NPN 开集输出 100 mA / 80V 最大 | |
| 工作温度 | -40°C 至 +60°C(结冰时无法检测雨水) | |
| 输出分辨率 | 0.01in / 0.2mm 或 0.001in / 0.01mm | |
| RS232 端口 | 3.3 V | |
| 支持的波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 |
尺寸