光学雨量计 RG-9

产品描述
这款工业级光学雨量计旨在替代传统的翻斗式雨量计。它在网球大小的塑料透镜内使用红外光束。它免维护;透镜的圆形表面不会积聚碎屑,没有会卡住的活动部件或会堵塞的水路。
RG-9 固态雨量传感器具有开集电极输出,可模拟传统翻斗,以及提供更详细数据的 RS232 串行通信,允许配置设备。它可以通过串行端口配置,或可选择通过 DIP 开关配置。内置安装臂允许方便地安装到气象站桅杆、建筑物和其他基础设施上。它也适用于太阳能供电应用。
特性
- 工业级:可靠、准确且坚固
- 易于安装:可安装在气象站桅杆、建筑物和其他基础设施上
- 免维护:无碎屑且不会堵塞
- 广泛的应用场景
应用

- 智慧农业
- 智慧城市
- 气候研究
- 水文网络监测
- 冷凝和霜冻感应
- 灌溉控制
- 液滴检测
- 雨刷控制
- 过程控制
- 天窗、通风口、百叶窗或窗户的开启和关闭
规格参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 输入电压 | J1 上 5-15 VDC 范围,反极性保护至 50V 或通过 J2 上引脚 8 的 3.3VDC |
| 电流消耗 | 标称 110 uA。(无输出,干燥无雨)下雨时 2-4 mA |
| 输出 | NPN 开集电极输出 100 mA / 80V 最大 |
| 工作温度 | -40°C 至 +60°C(结冰时无法检测雨水) |
| DIP 可选灵敏度 | 雨滴 极轻 中等 大雨 |
| RS232 端口 | 3.3V |
| 支持的波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 |
| RG-15 | RG-9 | |
|---|---|---|
| 高精度翻斗式雨量计 | ✓ | - |
| 雨刷控制 | - | - |
| 雨滴检测 | - | - |
| 冷凝感应 | - | - |
| 灌溉控制 | - | - |
| 雨水收集 | - | - |
| "正在下雨模式" | - | ✓ |
| 低功耗 | ✓ | ✓ |
| 独特硬件 | - | - |
| 电流消耗 | 标称110 uA,下雨时4 mA | 标称110 uA,下雨时4 mA |
| 翻斗式雨量计精度 | 在我们的受控环境中±10% | - |
| 串行通信RS232 | 基于命令的双向通信 | 基于命令的双向通信 |
尺寸