SenseCAP S2100 LoRaWAN 数据记录器

SenseCAP S2100 数据记录器是一款多功能设备,可连接 MODBUS-RTU RS485/模拟/GPIO 传感器,轻松将数据传输到 LoRaWAN 网络。凭借其 LoRa 和 IP66 设计,该设备具有令人印象深刻的稳定性和可靠性,能够覆盖长距离传输范围,同时保持超低功耗。它非常适合户外使用,可由电池供电或连接到 12V 外部电源以获得更大的灵活性。当连接到 12V 电源时,可更换的内置电池充当备用电源。此外,S2100 数据记录器针对 OTA 进行了优化,内置蓝牙,使设置和更新快速简单。最重要的是,S2110 转换器使 S2100 数据记录器能够连接到 Grove 传感器,使其成为 DIY 工业级 LoRaWAN 传感器和小规模部署的绝佳选择。
特性
- 与不同传感器的强兼容性:支持所有 MODBUS-RTU RS485/模拟(4 ~ 20mA/0~10V) / GPIO(电平/脉冲) 传感器。
- 兼容全球 LoRaWAN® 网络:兼容 LoRaWAN® V1.0.3 协议,可与 LoRaWAN® 网关配合工作。(支持 863MHz ~928MHz 通用频率计划)。
- 长距离和可更换电池供电:采用 LoRaWAN® 无线传输,S2100 支持 19Ah 内置电池和外部 12V DC 供电设备,在城市场景中具有 2km 的超宽传输范围,在视距场景中具有 10km 的传输范围。
- 专为恶劣环境使用而设计:-40℃ ~ 85℃ 工作温度和 IP66 防护等级外壳,适用于户外使用、高紫外线照射、大雨、多尘条件等。
- 远程配置和管理:Seeed 提供 SenseCAP Mate APP 和 SenseCAP Portal,允许用户远程管理数据和配置。
规格
接口
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 电流输入 | 4 到 20 mA(2 通道) |
| 电压输入 | 0 到 10V(2 通道) |
| RS485 | RS485 Modbus-RTU 协议 |
通用参数
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 产品型号 | SenseCAP S2100 |
| 微控制器 | Wio-E5 |
| 支持协议 | LoRaWAN v1.0.3 Class A |
| 内置蓝牙 | 应用工具更改参数并设置数据转换算法 |
| 长距离信道计划 | IN865/EU868/US915/AU915/ AS923 |
| 最大发射功率 | 19dBm |
| 灵敏度 | -136dBm@SF12 BW=125KHz |
| 通信距离 | 2 到 10km(取决于环境) |
| IP 等级 | IP66 |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
| 工作湿度 | 0 到 100 %RH(非冷凝) |
| 设备重量 | 280g |
| 认证 | CE / FCC / RoHS |
电池(设备内含)
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 电池寿命 | 长达 10 年 |
| 电池容量 | 19Ah(不可充电) |
| 电池类型 | 标准 D 型 SOCl2 电池 |
架构

电源选项
-
选项 1:数据记录器可在周期模式下工作。由内置的 19Ah 标准 D 型 Li-SOCl2 电池供电,该电池易于在线购买,可在户外环境中安装和部署,无需额外电源。
-
选项 2:数据记录器可在恒定电源模式下工作,使用外部 12V DC 电源。我们提供匹配的接线盒套件,以便数据记录器可以快速组装。

支持不同接口的工业传感器
S2100 LoRaWAN 数据记录器是单通道采集器,一次只支持以下协议之一:
RS485:支持标准 RS485 Modbus-RTU 协议 模拟:2 x 0 ~ 10V 或 2 x 4 ~ 20mA。 GPIO:1 x GPIO,采集电平或脉冲信号
Modbus-RTU:该协议主要使用 RS-232 或 RS-485 串行接口进行通信,并受到市场上每个商业 SCADA、HMI、OPC 服务器和数据采集软件程序的支持。这使得将 Modbus 兼容设备集成到新的或现有的监控和控制应用程序中变得非常容易。
GPIO:代表通用输入/输出。这是用于将微控制器连接到其他电子设备的标准接口。例如,它可以与传感器、二极管、显示器和片上系统模块一起使用。