SenseCAP Sensor Hub Data Logger
产品介绍
SenseCAP Sensor Hub 是一个用于远程环境监测的紧凑型解决方案。它由一个强大的数据记录器组成,最多可连接 40 个 RS-485 传感器,并提供广泛的传感器选择,您可以将其用于气象站、空气质量监测等应用。凭借 IP66 防护等级和太阳能供电,您可以依靠它提供可靠且非易失性的数据收集服务。SenseCAP Sensor Hub Data Logger 有两个版本:2G 和 4G,均可提供。

SesneCAP 移动应用、SenseCAP 网页门户、SenseCAP API 和 SenseCAP Dashboard 也可用于快速配置和设备 + 数据管理。
特性
- 适用于需要下行命令进行远程控制的应用
- 板载存储器可在网络中断时存储数据
- GSM900/1800MHz,LTE 版本即将推出
- 快速安装和部署,高可靠性和稳定性
- 最多可连接 40 个传感器和执行器
- 工业级防护:IP66 外壳,工作温度 -40℃~70℃,适用于户外应用和恶劣环境
- 应用程序、网页门户、开放 API 可用于快速配置和数据管理
- 易于维护,OTA 升级
规格
请参考此文档:https://files.seeedstudio.com/products/114992170/SenseCAP%20SensorHub%20Catalog-v3.1%2020210702.pdf
架构

Sensor Hub Data logger 是一个易于部署的蜂窝基站,提供 2 种电源选项:带可充电电池的太阳能供电和电源适配器供电。
它由 4 个 RS485 数据通道和各种传感器组成。通过扩展集线器,一次最多可连接 40 个传感器。数据通过 2G 或 4G 收集并发送到云端。配备 10MB 板载存储器,在连接不良的情况下可在本地存储超过 700,000 次测量数据。工业级和 IP66 设计,适用于户外和恶劣环境,如紫外线、雨水、灰尘。嵌入 GNSS 用于位置跟踪。
与 SenseCAP LoRa 相比,此数据记录器适用于功耗更高的传感器,如氨气传感器。传感器数据将由 Sensor Hub 收集并通过 2G 或 4G 发送到 SenseCAP 服务器或指定服务器。
设计为易于部署,外壳适用于杆式和壁挂式安装。
应用