SenseCAP Indicator 入门指南
概述
SenseCAP Indicator 是一款由 ESP32-S3 和 RP2040 双 MCU 驱动的 4 英寸触摸屏,支持 Wi-Fi/蓝牙/LoRa 通信。
该设备配备两个 Grove 接口,支持 ADC 和 I2C 传输协议,以及两个内置 GPIO 扩展引脚的 USB Type-C 端口,用户可以通过 USB 端口轻松扩展外部配件。
SenseCAP Indicator 是一个面向开发者的完全开源的强大物联网开发平台。还提供一站式 ODM 融合服务,用于定制和快速扩展。

请不要在不支持 Meshtastic 的指示器上刷入 Meshtastic 固件。这可能会造成硬件损坏。如果您想购买用于 Meshtastic 的设备,请购买这款 Sensecap Indicator for Meshtastic。
特性
- 双 MCU 和丰富的 GPIO 配备强大的 ESP32S3 和 RP2040 双 MCU,以及超过 400 个 Grove 兼容的 GPIO,提供灵活的扩展选项。
- 实时空气质量监测 内置 tVOC 和 CO2 传感器,以及外部 Grove AHT20 温湿度传感器,提供更精确的温度和湿度读数。
- 本地 LoRa 集线器用于物联网连接 集成 Semtech SX1262 LoRa 芯片(可选),用于通过 Wi-Fi 将 LoRa 设备连接到流行的物联网平台(如 Matter),无需额外的兼容设备。
- 完全开源平台 利用广泛的 ESP32 和 Raspberry Pi 开源生态系统,提供无限的应用可能性。
- 提供融合 ODM 服务 Seeed Studio 还提供一站式 ODM 服务,用于快速定制和扩展以满足各种需求。(请联系 [email protected])
硬件概述


系统图


按钮功能
- 短按: 关闭/唤醒屏幕。
- 长按 3 秒: 开启/关闭设备。
- 长按 10 秒: 恢复出厂固件。
Grove
有两个 Grove 接口用于连接 Grove 模块,为开发者提供更多可能性。

Grove 是一个模块化、标准化的连接器原型系统和强大的开源硬件生态系统。点击这里了解更多

LoRa®
嵌入式 Semtech SX1262 LoRa® 模块使您能够构建 LoRa® 应用程序,并通过 Wi-Fi 将本地 LoRa 传感器连接到云端。例如,您可以构建一个 LoRa 集线器设备,将 LoRa 传感器连接到智能家居生态系统,通过 Wi-Fi 实现 Matter。这样,LoRa 设备可以通过 Wi-Fi 连接到 Matter 生态系统,无需购买新的 Matter 兼容设备。

规格参数
| 屏幕 | 3.95 英寸,电容式 RGB 触摸屏 |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 480 x 480 像素 |
| 电源供应 | 5V-DC,1A |
| 电池 | 无电池,仅通过 USB 端口供电 |
| 处理器 | ESP32-S3: Xtensa® 双核 32 位,最高 240 MHz RP2040: 双 ARM Cortex-M0+,最高 133MHz |
| 闪存 | ESP32-S3: 8MB RP2040: 2MB |
| 外部存储 | 支持最大 32GB Micro SD 卡(不包含) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n,2.4GHz |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 LE |
| LoRa(SX1262) | LoRa 和 FSK 调制解调器 +21dBm 最大发射功率 -136dBm@SF12 BW=125KHz 接收灵敏度 最远 5km 通信距离 |
| 传感器(可选) | CO2(Sensirion SCD41) 范围:0-40000ppm 精度:400ppm-5000ppm ±(50ppm+5% 读数) TVOC (SGP40) 范围:1-500 VOC 指数点 Grove 温湿度传感器(AHT20)温度范围:-40 ~ + 85 ℃/± 0.3 ℃;0 ~ 100% RH/± 2% RH (25 ℃) |
资源
- [PDF]: RP2040 数据手册
- [PDF]: ESP32-S3 数据手册
技术支持
需要 SenseCAP Indicator 的帮助?我们在这里为您提供支持!