SenseCAP LoRaWAN S210X 系列传感器
SenseCAP S210X 是一系列无线 LoRaWAN® 传感器。它可以在城市场景中覆盖 2 公里的传输范围,在视距场景中覆盖 10 公里的传输范围,同时在传输过程中保持较低的功耗。配合可更换电池,支持长达 10 年的使用寿命和工业级 IP66 外壳。它支持 -40 ~ 85℃ 的工作温度,可以在恶劣环境中部署。SenseCAP S210X 兼容 LoRaWAN® V1.0.3 协议,可与 LoRaWAN® 网关配合使用。用户可以安装设备,使用二维码绑定并配置网络,然后可以从 SenseCAP 门户查看数据,该门户支持流行的物联网协议,如 HTTP 和 MQTT。

特性
- 兼容全球 LoRaWAN® 网络:兼容不同类型的 LoRaWAN® 网关,实现与 LoRaWAN® 网络的快速连接(支持 863MHz ~928MHz 的通用频率计划)。
- 长距离和电池供电:城市场景中超宽传输范围 2 公里,视距场景中 10 公里。由易于更换的标准 Li-SOCl2 电池(型号:ER34615)供电,电池寿命最长可达 10 年。
- 专为恶劣环境设计:-40℃ ~ 85℃ 工作温度和 IP66 级外壳,适用于户外使用、高紫外线照射、大雨、多尘条件等。
- 简单配置:SenseCAP 提供无代码体验,用户可以通过 SenseCAP Mate APP 通过 4 个步骤完成配置。
tip
IP 66:IP 等级(也称为入侵防护等级或国际防护等级)是显示电气外壳在阻挡异物(如灰尘、湿气、液体和意外接触)方面有效性的一种方式。
SenseCAP Mate App:SenseCAP Mate APP 是一个用于数据可视化和远程设备管理的强大应用程序。
如何选择网关和 LoRaWAN® 网络服务器
使用传感器时需要 LoRaWAN 网络覆盖,有两种选择。

如何使用传感器

架构