Skip to main content

SenseCAP S2120 8合1 LoRaWAN 气象传感器

SenseCAP S2120 电池供电的8合1 LoRaWAN 气象传感器可测量空气温度、湿度、风速、风向、降雨量、光照强度、紫外线指数和大气压力。它具有超低功耗、可靠性能、内置蓝牙和应用程序服务,支持OTA配置和远程设备管理,从而实现低维护成本。它支持多种应用场景,如后院、花园、智慧农业、气象学、智慧城市等。 SenseCAP S21XX 兼容 LoRaWAN® V1.0.3 协议,可与 LoRaWAN® 网关配合使用。

LoRaWAN® 网关可以提供使用此类传感器所需的 LoRaWAN® 网络覆盖。S210X 可以连接到不同的 LoRaWAN® 网关,而 Seeed 提供的产品为您提供无缝的用户体验。

Helium 网络:传感器在 Helium 网络覆盖的区域内工作(在 Helium Explorer 上查看)。您可以查看 SenseCAP M1SenseCAP M2

LoRaWAN 网络:传感器在 LoRaWAN® 网络中工作,如 The Things Network、Loriot、Chirpstack 等。您可以查看 SenseCAP 户外网关SenseCAP M2 多平台网关

应用

  • 后院和花园:测量后院和花园的空气温度和湿度、降雨量、紫外线指数等,保护您的家人。

  • 智慧农业:使农民能够及时获得气候数据和信息,在生产中采取科学管理措施,提高农业生产能力和水平。

  • 气象学:支持专业气象领域的应用,例如,及时反映交通运输领域各种异常气象条件的变化,为交通管理部门提供实时科学依据数据。

  • 城市天气:为城市广场、公园、景点、高尔夫球场和其他城市区域提供实时数据。

现场部署

图片来源:Ted Urbaniak, Mapping Network, Nibiaa

规格

LoRaWAN 频率

注意:无频率限制。气象站可以随时切换到其他频率计划。

S2120 制造时支持从 863MHz 到 928MHz 的通用频率计划,在一个 SKU 中实现。也就是说,它可以支持以下频率计划:

频率计划通用名称子频段
EU863-870EU868___
US902-928US915子频段从 1 到 8
AU915-928AU915子频段从 1 到 8
AS923AS923AS923_1, AS923_2, AS923_3, AS923_4
IN865-867IN865___
KR920-923KR920___
RU864-867RU864___

频率计划设置默认为无,在首次上电时通过应用程序通过蓝牙设置之前,它不会传输射频信号。并且可以随时更改为其他频率计划。

零件清单

ECCN/HTS

HSCODE9031809090
USHSCODE9026104000
UPC
EUHSCODE8517180000
COOCHINA
CE1
EU DoC1
FCC1
ROHS1
UK DoC1
Loading Comments...