pH传感器

产品描述
pH计测量水基溶液中的氢离子活度,指示其酸性或碱性,以pH值表示。(维基百科:pH计)。pH值是许多场景中的重要指标,特别是在监测土壤条件和水质方面。pH传感器广泛应用于农业、园艺、水培、鱼菜共生、游泳池和水疗中心、污水处理、教育、环境监测以及许多其他应用中。
这款pH传感器(S-pH-01A)采用行业标准设计。它采用国际先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞且便于维护。它设计有ATC(自动温度补偿),确保数据准确性不受温度变化影响。这款pH传感器具有IP65防护等级,密封防水,能够承受专业应用场景中的长期持续使用。
这款pH传感器配备MODBUS-RTU RS485串行通信协议或4~20mA电流输出。它可以轻松连接并集成到其他设备中,如数据记录器、控制器和显示器等。这款性价比高的pH传感器具有低功耗、小尺寸、便携性、高集成度等特点,使其广泛适用于室内和室外环境。
特性
- 高性能: 高精度、快速响应、良好的重复性
- 通用协议: MODBUS RS-485或4~20mA电流
- 宽范围电源: 3.6V ~ 30V
- 坚固性: 适合长时间浸泡在土壤或水中
- 免维护: 先进的接界设计,不会堵塞
- 耐用性: 防腐蚀、自动温度补偿
- 用户友好: 易于安装和集成
应用
- 农业:温室、鱼菜共生、水培和作物种植等
- 畜牧业:牧场、草地和草甸
- 林业和园艺
- 污水处理
- 游泳池和水疗中心
- 科学实验
- 教育项目
- 其他环境监测场景
规格参数
| pH | |
|---|---|
| 范围 | 0 ~ 14pH |
| 精度 | ± 0.1 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 通用参数 | |
|---|---|
| 产品型号 | S-pH-01A |
| 接口 | RS-485 |
| 协议 | MODBUS-RTU RS485 |
| 电流输出 | 4 ~ 20 mA |
| 电源供应 | 3.6 ~ 30VDC |
| 电流消耗 | 最大 6mA @24V DC |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| IP等级 | IP65 |
| 电缆长度 | 5米 |
| 安装方式 | 全埋式或探头插入待测介质中 |
| 设备重量 | 400g |
尺寸

电气接线