液位传感器

产品描述
液位传感器测量水或其他液体的高度并将其转换为电压信号。它可与数据记录器或其他具有模拟电压输入端口的设备配合使用。
液位传感器内置硅压阻式核心,具有高灵敏度特性。内部芯片将毫伏信号转换为标准电压信号,可连接到计算机、控制仪表或PLC。
它体积小、重量轻,易于安装。采用密封不锈钢探头,可在水、油和轻腐蚀性环境中工作。该传感器具有高抗振动和抗冲击性能。可广泛应用于过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、暖通空调等应用领域。
特性
- 高性能:抗干扰和长期稳定性
- 坚固耐用:防腐蚀、耐用且稳定
- 用户友好:防堵塞设计,易于清洁
- 广泛适用:0.5~4.5V传输输出,可与数字显示器、PLC、变频器、记录仪和其他仪器配合使用
- 工业级:IP68防护等级,耐用防水,适用于户外恶劣环境
- 认证:FCC、CE和RoHS认证
应用
- 水库检测
- 泵站水池
- 河流监测
- 海洋监测
- 湖泊监测
- 污水处理
- 深井液位监测
- 储罐液位监测

规格参数
| 测量范围 | 0 ~ 5 米 |
| 电缆长度 | 5.3 米 |
| 输出信号 | 0.5 ~ 4.5V |
| 精度 | ± 0.25%F.S |
| 零点温度漂移 | ± 0.03%F.S/℃ |
| 灵敏度温度漂移 | ± 0.03%F.S/℃ |
| 长期稳定性 | ≤0.2%F.S/年 |
| 响应时间 | 5ms( (≤90%F.S) |
| 测量液体 | 轻微腐蚀性液体(水、食用油等) |
| 电源 | 5V DC |
| 过载能力 | 200%F.S |
| 补偿温度 | -10℃ ~ +70℃ |
| 介质温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 材料 | 304不锈钢外壳, 316L不锈钢芯体, 特殊橡胶绝缘电缆。 |
| IP等级 | IP68 |
| 设备重量 | 670g |
| 认证 | CE, FCC, RoHS |