土壤湿度、温度和电导率传感器

产品描述
这款土壤湿度、温度和电导率传感器 MODBUS-RTU RS485(S-Soil MTEC-02A)采用工业标准设计,具有高精度、高灵敏度和耐用性特点。该传感器将三个传感器(土壤湿度传感器、土壤温度传感器和土壤电导率传感器)集成为一体,具有自动温度补偿功能,确保无论环境如何变化都能保证测量精度。
通过测量土壤的介电常数,它可以稳定地测量土壤 VWC(体积含水量),不受各种土壤类型的影响。测量符合当前土壤湿度测量的国际标准。
不锈钢探头可以永久插入土壤中,快速测试,适合长期使用。该土壤传感器具有 IP68 防护等级,非常坚固耐用,适用于科学实验、节水灌溉、园艺、温室、户外农业、园艺、高尔夫草坪管理、林业、精准农业和其他专业环境监测场景中的土壤湿度、温度和电导率长期监测。它也可以应用于水、营养液和其他需要检测电导率水平的基质中。
特性
- 高性能:高精度、可靠性和稳定性
- 紧凑设计:三合一,土壤湿度、温度和电导率传感器
- 通用协议:MODBUS-RTU RS-485
- 宽范围电源供应:3.6V ~ 30V
- 工业级坚固性:IP68 防护等级,适合长期应用
- 广泛适用:可用于土壤、水、营养液和其他基质
- 强抗干扰性:采用阻燃环氧树脂制造
- 高耐用性:防腐蚀,长期使用性能优异
- 用户友好:易于使用、安装和集成
应用

- 节水灌溉
- 科学实验
- 温室管理
- 园艺和园林
- 高尔夫草坪管理
- 草地管理
- 智慧农业
- 土壤测试
- 其他环境监测场景
规格参数
通用参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品型号 | S-Temp&VWC&EC-02A |
| 接口 | RS-485 |
| 协议 | MODBUS-RTU RS485 |
| 电源供应 | 3.6 ~ 30V DC |
| 电流消耗 | 6mA@24V DC(静态功耗) |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 探头材料 | 防腐蚀特殊电极 |
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 |
| IP 防护等级 | IP68 |
| 电缆长度 | 5 米 |
| 安装方式 | 全埋或探头插入待测介质 |
| 设备重量 | 210g |
土壤温度
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 范围 | -40℃ ~ +80℃ |
| 精度 | ± 0.5 ℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
土壤湿度
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 范围 | 从完全干燥到完全饱和(从 0% 到 100% 饱和度) |
| 精度 | ±2%(0 |
| 分辨率 | 0.03%(0 |
电导率
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 范围 | 0 ~ 10000 μs/cm |
| 精度 | ± 3% |
| 分辨率 | 10 μs/cm |
| 温度补偿 | 内置温度补偿传感器,范围:0-50°C |
尺寸

电气接线