土壤湿度和温度传感器

产品描述
土壤湿度是储存在土壤中的水分。土壤中过多的水分不仅对植物有害,还会浪费水资源并给我们的地球增加额外负担。土壤温度是土壤的温暖程度。植物在其适宜的温度范围内生长最佳。通过获取土壤湿度和温度数据,我们可以采取行动确保在适当的时间灌溉适量的水,并使植物处于有利于其生长的最佳环境中。
这款土壤湿度和温度传感器 MODBUS-RTU RS485(S-Soil MT-02A)采用行业标准设计。它将两个传感器(土壤湿度传感器和土壤温度传感器)集成为一体,具有高精度和高灵敏度特点。通过测量土壤的介电常数,它可以稳定地测量土壤 VWC(体积含水量),不受各种土壤类型的影响。测量符合当前土壤湿度测量的国际标准。
这款土壤传感器具有 IP68 防护等级,非常坚固耐用,适用于科学实验、节水灌溉、温室、户外农业、园艺、精准农业和其他专业环境监测场景中的土壤湿度和温度长期监测。
特点
- 高性能: 高精度、可靠性和稳定性
- 通用协议: MODBUS-RTU RS485
- 宽范围电源供应: 3.6V ~ 30V
- 工业级坚固性: IP68 防护等级,适用于长期应用
- 强抗干扰性: 采用阻燃环氧树脂制造
- 高耐用性: 防腐蚀,长期使用性能优异
- 用户友好: 易于使用、安装和集成
- 安全性: 设计有反向电压保护
应用

- 节水灌溉
- 科学实验
- 温室管理
- 园艺和花园管理
- 高尔夫草坪管理
- 草地管理
- 智能农业
- 土壤测试
- 其他环境监测场景
规格参数
通用参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品型号 | S-Soil MT-02A |
| 接口 | RS-485 |
| 协议 | MODBUS-RTU RS485 |
| 电源供应 | 3.6 ~ 30V DC |
| 电流消耗 | 最大 40mA@24V DC |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 响应时间 | < 1 秒 |
| 测量区域 | 圆柱形区域(以探头为中心,直径:7cm,高度:7cm) |
| 探头材料 | 食品级不锈钢 |
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 |
| IP 防护等级 | IP68 |
| 电缆长度 | 5 米 |
| 安装方式 | 全埋或探头插入待测介质 |
| 设备重量 | 270g |
土壤温度
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 范围 | -40℃ ~ +80℃ |
| 精度 | ± 0.5 ℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
土壤湿度
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 范围 | 从完全干燥到完全饱和(从 0% 到 100% 饱和度) |
| 精度 | ±3%(0 |
| 分辨率 | 1% |
尺寸

电气接线