Skip to main content

漏水检测器

Water Leak Detector

产品描述​

漏水可能会损坏我们家中和工作场所的财产,并可能造成经济损失和健康风险。当发生漏水时保持警觉是至关重要的,以确保采取行动将风险降至最低并避免损害。

这款漏水检测器采用行业标准设计。它具有IP66防护等级,具有防水防尘功能,可广泛应用于各种应用场景,如厨房、污水泵和浴室等,仅举几例。

它专为检测漏水而设计。当水浸没水平接触到传感器探头时,内置继电器将被触发以开启报警系统或关闭房屋中的设备。控制电路具有非常低的势能,因此不会引起易燃或可燃材料的点燃,确保安全。

特性​

  • 用户友好:易于安装、清洁和拆卸。
  • 广泛适用:继电器信号输出,可与数字显示器、PLC、变频器、记录仪和其他水检测系统配合使用
  • 坚固性:采用高质量合金和防水电缆制成,经久耐用,可长期使用
  • 高性能:强抗干扰性和长期稳定性

应用​

  • 在地下室,地下水渗漏可能造成损害
  • 在低洼门口的入口处,存在洪水风险
  • 在浴室中,水桶或水槽可能溢出
  • 在热水器、冰箱、洗碗机或洗衣机附近
  • 其他水检测系统

规格参数​

电源5V
工作电流< 30mA
静态电流< 10mA
输出信号

有水:继电器连接,

干燥:继电器断开

电缆长度2米
继电器负载(3A 250V AC) / (3A 30V DC)
响应时间< 50ms
测量介质水
工作温度-5℃ ~ +60℃
IP防护等级IP66
设备重量200g

电气接线​

ew ew

资源​

Loading Comments...