Seeed 生物医学传感器选择指南
我们在近年来发布了各种类型的生物医学传感器。您可能会发现在它们之间做出选择很困难。我们理解您的困扰,让我们仔细了解它们,找出最适合您的那一款!
如需查看我们商城中的所有生物医学传感器,请点击 Seeed Studio Bazaar 进行查看。
什么是生物医学传感器
生物医学传感器是校准生物医学领域中传感器的一部分,是一种将人体生理信息转换为与其具有一定函数关系的电信息的转换装置。它采集的信息是人体的生理信息,其输出通常以电信号的形式表达。

成果
| 传感器类别 | 原理 |
|---|---|
| GSR | GSR传感器帮助我们测量与情绪激动相关的汗腺活动。我们使用皮肤的电特性来测量GSR。换句话说,皮肤阻抗随汗腺活动而变化,即汗腺活动发生时,出汗越多,皮肤阻抗越小。 |
| EMG | EMG检测器是连接人体和电气的桥梁,传感器收集微小的肌肉信号,然后进行二次放大和滤波处理,输出信号可被Arduino识别。 |
| 心率 | 心率传感器使用光学技术检测皮下毛细血管中血氧含量来检测相应的人体心率,使模块能够轻松便捷地测量心率。心率传感器使用光学技术通过皮下毛细血管中血氧含量的变化来检测人体心率。心率检测可广泛应用于可穿戴设备和健身辅助设备等场景。 |
| 指纹 | 指纹传感器是一种感应设备,属于光学指纹传感器和半导体指纹传感器,是自动指纹采集的关键设备。 |
应用领域
这些健康相关传感器有着众多用途。特别是,使用这些类型的传感器,可以监测人类并使其免受潜在危险。因此,生物医学传感器在各个领域发挥着重要作用,包括工业、医疗、社会应用和家庭应用,用于监测人体特征。
| 应用领域 | 功能 | 检测传感器示例 |
|---|---|---|
| 医院 | 监测患者心率以避免危险并提供健康建议。 | 心率、EMG、GSR |
| 健身房 | 监督锻炼人员的心率,用于健身和身体健康建议。 | 心率、EMG、GSR |
| 精神病院 | 监测心率、情绪行为和身体健康。 | 心率、EMG、GSR |
| 室内入口(银行、政府、公司、私人土地等) | 为安全提供稳定的方法。 | 指纹 |
| 实验室 | 收集和分析实验数据,为人类和社会发展提供有用建议。 | 心率、EMG、GSR |
Seeed 生物医学传感器
有关我们商城中的所有产品,请点击商城产品查看。
| 名称 | 缩略图 | 工作电压 | 输入接口 | 点击购买 |
|---|---|---|---|---|
| Grove - 指纹传感器 | ![]() | 3.6V-6V | TTL串口 | 立即购买 |
| Grove - 电容式指纹扫描仪/传感器 | ![]() | 3.3V-5V | / | 立即购买 |
| Grove - 耳夹式心率传感器 | ![]() | 3V-5.25V | TTL串口 | 立即购买 |
| Grove - 胸带式心率传感器 | ![]() | 3V-5.5V | TTL串口 | 立即购买 |
| Grove - 指夹式心率传感器 | ![]() | 5V | I2C | 立即购买 |
| Grove - 带外壳指夹式心率传感器 | ![]() | 5V | I2C | 立即购买 |
| Grove - GSR传感器 | ![]() | 3.3-5V | 模拟 | 立即购买 |
| Grove - EMG检测器 | ![]() | 3.3-5V | 模拟 | 立即购买 |
温馨提示
上表显示了每个生物医学传感器的各种属性,您可以选择最适合您的产品。
对于指纹传感器,Grove - 电容式指纹扫描仪/传感器可以识别生物特征,仅识别活体,具有高安全性、小尺寸、低功耗和高精度的特点,而Grove - 指纹传感器具有强耐磨性,具有出色的环境适应性和稳定性。至于心率传感器,您的偏好取决于要测试身体的哪个部位,耳朵、胸部或手指。
如果需要个人的更详细信息,请通过产品图片旁边的链接访问它们各自的页面。
项目
eMotion - 迈向更美好的未来:我们相信可以使用生物识别传感器、Helium 平台的安全性和 Google Cloud 的强大功能来检测可能的焦虑状态。
使用 Google Map 进行交通数据可视化:我们使用 Wio LTE cat.1 来监控交通 GPS 和其他信息。对于冷链,我们可以监控 GPS 位置以及温度和湿度。对于骑行,我们可以监控 GPS 位置以及心率。
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。




.jpg)