Seeed 距离传感器选择指南
我们在近年来发布了各种类型的距离传感器。您可能会发现在它们之间做出选择很困难。我们理解您的困扰,让我们仔细看看它们,找出哪一款最适合您!
要查看我们商城中的所有距离传感器,请点击商城距离传感器标签进行查看。
什么是距离传感器
距离传感器使用超声波或激光来测量物体之间的距离。它主要用于测量运动物体位置随时间变化的规律,可以用来完成各种运动学和动力学测量。主要产品有手机距离传感器、远距离测量传感器等,也用于智能腰带甚至飞行器跟踪。
ELEM-DP 10k(二极管泵浦)
得益于其二极管泵浦的 ERBUM:玻璃固体激光器的高效率,ELEM-DP 10k 激光测距仪模块提供 10 Hz 或 20 Hz 的连续高脉冲重复率。这一特性使得这款紧凑型激光测距仪非常适合测量或跟踪快速移动物体(如飞行器)的距离。

距离传感器如何工作
距离传感器使用各种元件检测物体的物理变化量(时间差、角度差、脉冲速度等),并将变化量转换为距离,以测量从传感器到物体的距离和位移。
应用领域
这些距离传感器有众多用途。特别是,使用这些类型的传感器,人类可以被监测和受益,甚至在不同条件下得到拯救。因此,距离传感器在各个领域发挥着重要作用,包括日常生活、工业、医疗、军事等。
| 应用领域 | 内容 |
|---|---|
| 日常生活 | 距离传感器通常位于手机两侧或手机凹槽中。当用户接听或拨打电话时,手机靠近头部,距离传感器可以在一定程度上测量它们之间的距离,然后通知屏幕背光关闭,拿开时再次打开背光,这样更方便用户节省更多电量。 |
| 工业 | 铁路接触网测量;建筑限界测量;不适宜物体的测量;工业自动化和生产智能管理;汽车速度和流量统计;工业监控信号触发控制;塔吊 XY 定位;船舶安全停靠位置监控;集装箱定位;架空电缆测量,高度限制测量;测量传送带上箱子的宽度。 |
| 医疗 | 用于远程手术工具定位和 X 射线/CT 扫描中床位定位的绳索位移传感器。 |
| 军事 | 主要用于野外环境(山地条件、峡谷深度等)、飞行器高度检测,有些用于矿井深度和物料高度测量。而飞行器高度测量主要用于检测起飞和降落时距离地面的高度,实时显示在控制面板上。 |
Seeed 的距离传感器
您的偏好是哪一个
| 名称 | 缩略图 | 工作电压 | 测量范围 | 工作温度 | 点击购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove - 飞行时间距离传感器(VL53L0X) | 3.3V-5V | 30mm-1000mm | -20℃ - 70℃ | 立即购买 | |
| Grove - 超声波测距仪 | ![]() | 3.2V~5.2V | 2cm-350cm | -10℃ - 60℃ | 立即购买 |
| Grove - 红外反射传感器 | 3.3V-5V | 4mm–15 mm | / | 立即购买 | |
| Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm(GP2Y0D805Z0F)(P) | 3.3v-5v | 0.5cm - 5cm | -10℃ -60℃ | 立即购买 | |
| Grove - 数字距离中断器 0.5 到 5cm(GP2Y0D805Z0F) | ![]() | 3.3v-5v | 0.5cm - 5cm | -10℃ -60℃ | 立即购买 |
| Grove - 红外距离中断器 v1.2 | ![]() | 3.3v-5v | 7.5cm–40 cm | / | 立即购买 |
| Grove-TF Mini LiDAR | 4.5V-6V | 0.3m-12m | -20℃-60℃ | 立即购买 |
温馨提示
上面的图表显示了每个距离传感器的各种属性,包括不同的工作电压、测量范围和工作温度,您可以选择最适合您的那一个。
如需了解各个产品的更详细信息,请通过产品图片旁边的链接访问它们各自的页面。
资源
- 参考资料
项目
改造 Seeed 新办公室的楼梯:将办公室的楼梯改造成互动装置,甚至是向访客传达"仅限员工"信息的酷炫方式。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。