Seeed 声音传感器选择指南
我们在近年来发布了各种类型的声音传感器。您可能会发现很难在它们之间做出选择。我们理解您的困扰,让我们仔细看看它们,找出哪一个最适合您!
要查看我们商城中的所有声音传感器,请点击商城声音标签进行查看。
什么是声音传感器
声音广泛存在于我们的日常生活中,我们可以使用声音来进行大量的交互控制,比如走廊中的声控灯。通过声音传感器,在黑色检测头(麦克风)前拍手或大声说话,您就能够通过声音来控制灯光。声音传感器相当于一个麦克风。它可以感知声音并将感知到的声音转换为相应的模拟信号输出。它广泛应用于手机、录音机、声控照明、医疗设备、深海测量、交通噪音监测、工业企业噪音检测等领域。
随着声音传感器的发展,出现了越来越多具有声音传感器的创新和有前景的产品。例如,您可能听说过可以拍摄人眼看不见的光的相机,或者热成像相机,但您听说过可以拍摄声音的相机吗?没错:韩国科学家已经开发出了这样一种相机,能够感知照片区域并用颜色标记,是不是很有趣?
这种独特的"声音相机"被称为SeeSV-S205,中间有一个普通相机,但周围环绕着精密的声音传感器,它可以让拍摄声音变得像拍摄光线一样简单。您只需要拿着它面向声源,就可以在最终图像中看到声源的位置。

声音传感器如何工作
声音传感器内置了一个对声音敏感的驻极体电容麦克风。声波使麦克风中的驻极体薄膜振动,导致电容发生变化,产生与变化相对应的小电压。然后这个电压被转换成0-5V电压,经过A/D转换后被数据采集器接受并传输到计算机。
声光互动蛋糕

声音传感器上有一个黑色的拾音头(MIC)。当生日歌在黑色拾音头前大声播放时,声音传感器可以感受到声音的振动,产生电信号,点亮蛋糕上的灯光。
应用领域
这些声音传感器有着众多的用途。特别是,使用这些类型的传感器,人类可以在不同条件下得到监测、受益甚至获得拯救。因此,声音传感器在各个领域发挥着重要作用,包括日常生活、工业、医疗、军事等。
| 应用领域 | 内容 |
|---|---|
| 日常生活 | 传感器对声音信号进行采样,并将其应用于麦克风、录音机、手机等设备。声控灯配备了音频传感器。只要有人发出1秒钟的摩擦声,壁灯就会自动点亮约十秒钟;声控电视可以存储两个人的声音。 |
| 工业 | 声波传感器利用锆钛酸铅PZT压电陶瓷电能与机械能转换的正逆压电效应来测量距离。在压电陶瓷上加上电信号,它产生机械振动并发出超声波。当在途中遇到障碍物时,超声波会立即反射回来,当它作用在其陶瓷上时会有电信号输出。因此通过测量时间差来计算并显示汽车与障碍物之间的距离。 |
| 医疗 | 传统助听器的工作原理是:麦克风(话筒)将接收到的声音信号转换为电信号并发送给放大器。放大器将电信号放大后发送给接收器(耳机),接收器将电信号转换为声音信号。此时的声音信号比麦克风接收到的信号强得多,从而可以不同程度地补偿聋人的听力损失。 |
| 军事 | 声音传感器使用声波来确定密闭容器中材料的化学成分,以加强港口的安全;声音传感器系统可以定位和分类狙击火力,并提供方位角、仰角、距离、口径和误差距离。 |
Seeed的声音传感器
您的偏好是哪一个
| 名称 | 缩略图 | 工作电压 | 测量范围 | 灵敏度 | 输出 | 信号频率 | 点击购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grove - 声音传感器 | ![]() | 5V | / | 48dB-52dB | / | 16kHz-20 kHz | 立即购买 |
| Grove - 语音识别器 | ![]() | 3V-5V | / | -43dB-(-37dB) | / | 32.768MHz-50MHz | 立即购买 |
| Grove - 响度传感器 | ![]() | 3.5V-10VDC | / | -48dB~66 dB | 模拟信号 | 50Hz~2000 Hz | 立即购买 |
| Grove - Heelight传感器 | ![]() | 3.3V-5V | 0.1m-10m | / | TTL逻辑电平 | / | 立即购买 |
| Grove - 录音机 | ![]() | 3V-5.5V | ±1.5g | / | / | / | 立即购买 |
温馨提示
上面的图表显示了每个声音传感器的各种属性,包括不同的测量范围、灵敏度和信号频率,您可以选择最适合您的那一个。
如需了解各个产品的更详细信息,请通过产品图片旁边的链接访问它们各自的页面。
资源
项目
改造 Seeed 新办公室的楼梯:将办公室的楼梯改造成互动装置,甚至是向访客传达"仅限员工"信息的酷炫方式。
达芬奇密码:这个作品结合了艺术和电子技术。艺术部分构成了骨架,由 11 层中密度纤维板组成。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。