Skip to main content

Seeed Fusion PCB 与 PCBA 服务指南

本指南涵盖 PCB 制造和 PCB 组装,包括能力范围、生产文件、下单流程、设计要求、工程审核、测试以及交付规划。

关于 Fusion PCB 与 PCBA​

Seeed Fusion 提供裸板 PCB 制造和一站式 PCBA 服务,包括元器件采购和组装,适用于从原型、小批量到批量生产。你可以只订购裸板,或在同一个项目中添加组装和测试需求,并在 Fusion 下单页面 提交。

Fusion PCB 与 PCBA 下单步骤​

  1. 打开 Fusion PCB/PCBA 下单页面。

  2. 上传 Gerber 压缩包,并选择板子尺寸、数量和制造选项。

  3. 对于裸板 PCB,查看报价并继续结算。对于组装,启用 PCB Assembly,上传 BOM,输入 PCBA 数量,并添加相关的组装或测试文件。

  4. 检查元器件匹配情况和价格明细,然后完成结算和付款。

PCB 订单起订量为 5 片,PCB 组装订单起订量为 1 片。价格取决于所选 PCB 规格和数量,以及 PCBA 订单中元器件和组装的要求。

Gerber 文件要求​

将 Gerber 和钻孔文件放在同一个文件夹中,并上传 ZIP 或 RAR 压缩包(最大 20 MB)。下表展示了设计中各层常见的文件名。

文件文件名示例
顶层 / 底层铜箔pcbname.GTL / pcbname.GBL
顶层 / 底层阻焊层pcbname.GTS / pcbname.GBS
顶层 / 底层丝印层pcbname.GTO / pcbname.GBO
板框pcbname.GML 或 pcbname.GKO
钻孔文件pcbname.TXT
内层铜箔pcbname.GL2、pcbname.GL3 等

多层板需包含相应的内层铜箔文件。Gerber 文件请使用 RS-274X 格式,钻孔文件请使用 Excellon 格式。必须提供完整的板框,最好放在单独的机械层上。

在下单前,请使用下单页面上的 Gerber Viewer 预览导出的文件。检查板框和各层是否与预期设计一致。

PCBA 订单的附加文件​

物料清单(BOM)​

Gerber 文件和 BOM 是启动 PCBA 报价和文件审核的基础文件。请使用 Fusion 模板,以 XLS、XLSX 或 CSV 格式准备 BOM。

字段需要填写的内容
Designator器件位号,例如 R1、R2、C1
MPN / Seeed SKU完整的制造商料号或 Seeed 元器件 SKU
Quantity每块 PCBA 所需数量;对于拼板设计,请按整块拼板计算数量
Part Link可选,产品页面或数据手册链接

只需包含需要由 Fusion 采购和组装的元器件。PCB 上显示但未列入 BOM 的元器件,默认不会被采购或组装。模板和格式规则请参阅 BOM 编制指南。

组装文件​

请基于与 Gerber 文件和 BOM 相同的设计版本,准备以下组装信息。

文件主要用途
组装图显示元器件位置、位号、极性、方向以及插件要求
CPL / 贴片坐标文件提供 SMT 贴装所需的位号、X/Y 坐标、旋转角度和贴装面信息
编程和测试文件当订单包含固件编程或功能测试时必需;请包含固件版本、操作步骤、预期结果以及判定通过/失败的标准

对于双面组装图,请同时提供两面。仅插件的组装不需要 SMT 贴装坐标。请参阅组装图导出指南和贴片坐标文件导出指南。

PCB 设计提示​

拼板是将多个板子组合成一个生产面板。Fusion PCB 支持包含同一设计重复拷贝或不同设计的拼板。

  • 板框和槽孔: 请包含完整的板框,并在板框层(GKO/GML)中标注 V-Cut 线或铣槽。

  • V-Cut 布局: V-Cut 线必须是直线,并从面板的一边贯穿到另一边,不能在面板中途停止。

  • 丝印标记: 仅有丝印线并不能表示切割。若板框层中没有切割指示,面板将作为一整块板交付。

布局示例和下单要求请参阅 PCB 拼板规则。

PCB 尺寸以包络完整板框的最小矩形来测量。对于拼板订单,请使用整块拼板的外形尺寸。

上传文件后,请核对下单页面检测到的尺寸是否与设计一致。如果自动测量缺失或不准确,请手动更正。

Fusion PCB 能力范围​

板材类型与材料​

Fusion 支持刚性板、柔性板和金属基板 PCB,以满足不同的电气和机械需求。

类型选项及典型应用
FR-4通用刚性板;提供 TG130、TG150 和 TG170 材料。
铝基 PCB适用于 LED 照明、电源电子等应用的金属基板。
柔性 PCB用于紧凑布局和互连的柔性电路。
刚柔结合 PCB集成刚性和柔性区域,可通过 Advanced PCB 服务提供。
高频 PCB适用于射频和高频设计的 Rogers RO4003C 和 RO4350B 材料。
铜基 PCB适用于散热要求严苛的高功率应用的金属基板。

对于 HDI、高层数板、刚柔结合、高频设计及其他特殊需求,请使用 Advanced PCB 服务。PCB 材料指南解释了这些材料之间的差异。

常见 FR-4 制造规格​

以下规格适用于 FR-4 板,不是上文列出所有板材类型的综合规格。

项目规格
板子尺寸10 × 10 mm 至 500 × 500 mm;尺寸公差:±0.2 mm。V-Cut 拼板有额外尺寸限制。
2 层板厚度0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.5、3.0 mm
4 层板厚度0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.5、3.0 mm
板厚公差厚度 ≤1.0 mm:±0.1 mm;更厚的板:±10%。
铜厚选项1 oz、2 oz、3 oz
最小线宽 / 线距1 oz:4/4 mil;2 oz:10/10 mil;3 oz:15/15 mil。详见下文附加条件。
机械孔非金属化孔:0.2–6.3 mm;金属化通孔:0.2–5.8 mm。
半孔最小孔径:0.5 mm
铣槽宽度非金属化:≥0.8 mm;金属化:≥0.65 mm
走线至板边间距≥0.3 mm
阻焊颜色绿色、红色、黄色、蓝色、白色、黑色
阻焊桥选择 0.1 mm 阻焊桥选项时:绿色 ≥0.10 mm,其他颜色 ≥0.13 mm;未选择该选项时:绿色 ≥0.32 mm,其他颜色 ≥0.35 mm。
丝印白色阻焊为黑色丝印;上述其他颜色为白色丝印。最小文字高度:23 mil;最小线宽:4 mil。
表面处理含铅喷锡、无铅喷锡、沉金、OSP、硬金

对于射频线圈设计,请至少使用 6/6 mil 线宽和线距,并选择 4/4 mil 选项。对于 4 层板,内层走线宽度至少为 6 mil。

叠层结构和更多工艺相关要求请参阅 Fusion PCB 规格说明。

Fusion PCBA 能力范围​

Fusion 支持元器件采购以及表面贴装、插件和混合组装,适用于原型、小批量和批量生产。

项目能力
组装方式表面贴装(SMT)、插件(THT)和混合组装
组装面单面和双面
小尺寸器件封装最小可至 0201
精细间距器件0.4 mm 间距 BGA 和 0.4 mm 引脚间距器件
元器件采购基于提交的 BOM 进行采购
工程支持每个 Fusion PCBA 订单均提供免费的 DFA 审核
测试与编程功能测试、固件编程和定制测试夹具

服务概览请参阅 Fusion PCB Assembly 服务。

工程审核与质量支持​

DFM(面向制造的设计)检查裸板 PCB 是否可制造。DFA(面向组装的设计)检查指定元器件是否可以正确组装。

  • PCB 制造审核: 对可能影响生产的线宽线距、孔径或阻焊开窗等问题,会在生产开始前提出。

  • PCBA 订单免费 DFA 审核: 每个 Fusion PCBA 订单都会对 Gerber、BOM 和组装信息进行审核,检查封装兼容性、元器件干涉以及极性或方向问题,帮助在上板前发现潜在的组装问题。

  • PCBA 检验与测试: 能力包括用于可见组装缺陷的 AOI、用于隐藏焊点的 X-Ray 检测以及用于电气检查的 ICT。功能测试根据客户提供的测试方案,验证组装板的预期功能。实际采用的检验和测试方法取决于板子设计和测试要求。

阅读 DFA 评审指南 和 PCBA 质量控制指南,或了解 Fusion 测试服务。

生产与发货​

PCB 生产时间取决于板子复杂度、层数、材料、数量以及制造工艺。订单页面上的 Production Time 字段会显示所选配置的预计时间。对于 PCBA 订单,元件可用性和组装要求也会影响排期。

Production Time 从文件确认开始计算,到包装结束。文件审核以及因文件问题导致的延误不在此时间范围内。之后是发货和运输;运输时间取决于目的地和所选物流方式。在规划交期时,请为每个阶段预留时间,而不要将生产时间视为到货日期。

Fusion 交期 FAQ 提供了关于订单各阶段的更多信息。

常见问题​

在哪里可以找到详细的下单说明?

分步 PCB 下单指南 涵盖 PCB 文件上传、制造选项、结算和付款。关于组装,请参阅 PCBA 下单指南。

如何从我的设计软件中导出 Gerber 文件?

导出所需的铜层、阻焊层、丝印层和外形层,以及钻孔文件。Gerber 导出指南 提供了针对不同 PCB 设计工具的操作说明。

我已经有 PCBAs 了,还能单独申请测试吗?

可以。请在 Fusion Testing Solutions 上选择仅测试选项,并提交所需的设计和测试文件。

我的订单状态显示 Pending / Awaiting Revised File。我该怎么办?

检查你注册时使用的邮箱地址(包括垃圾邮件文件夹),查看问题说明。根据指示修改并重新上传文件,以便订单继续处理。详情请参阅 文件修改 FAQ。

如果我的板子需要网站上未列出的选项怎么办?

通过 Advanced PCB 服务 提交设计需求,以便工程评审和报价。

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。

Loading Comments...