TI LaunchPad 的 Sidekick 基础套件

Seeedstudio 的 Sidekick 基础套件适用于 TI LaunchPad™,是学习电子学和使用分立元件、面包板以及 LaunchPad 构建基础电路的绝佳起点。使用 Energia 可以极大简化软件创建过程,从而更多地专注于快速原型设计和修改电路以适应我们的项目创意。这是一个非常适合新电子工程师和创客的入门套件!
Sidekick 包括散装元件、电线和一个面包板,用于补充您的 LaunchPad 开发套件。手册中包含 10 个不同的示例电路,但通过收集额外的元件或发挥创造力,可以实现更多电路。这是任何 LaunchPad 开发者必备的物品!
- 在 这里 下载示例代码文件夹。
硬件概览
零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| 400 点面包板 | 1 个 |
| 绿色 LED | 5 个 |
| 红色 LED | 5 个 |
| RGB 共阳极 LED | 1 个 |
| 陶瓷电容 10nF | 10 个 |
| 陶瓷电容 100nF | 10 个 |
| 铝电容 100uF | 5 个 |
| 电阻 330 欧姆 | 10 个 |
| 电阻 1K 欧姆 | 10 个 |
| 电阻 10K 欧姆 | 10 个 |
| 倾斜开关 | 1 个 |
| 热敏电阻 | 1 个 |
| 光敏电阻(光电池) | 1 个 |
| 二极管 (1N4004) | 1 个 |
| 压电蜂鸣器 | 1 个 |
| 按钮 | 5 个 |
| 开关 | 5 个 |
| 带旋钮的电位器 | 2 个 |
| 小型直流电机 | 1 个 |
| 7 段单数字显示器 (SA39-11SRWA – 数据手册) | 1 个 |
| 8 位移位寄存器 (SN74HC595N – 数据手册) | 1 个 |
| NPN 晶体管 (LP395Z/NOPB – 数据手册) | 1 个 |
| 模拟温度传感器 (LM19CIZ/NOPB – 数据手册) | 1 个 |
| 长跳线 | 5 根 |
| 短跳线 | 20 根 |
| Sidekick 快速入门指南 | 1 本 |
| Sidekick 手册 | 1 本 |
入门
下载示例代码:www.energia.nu/sidekickcode
这些代码也可以在 Energia 18+ 版本的代码示例中找到。
此外,以下示例页面也提供代码,可直接复制粘贴到您的草图中。
基础示例
示例 00: 闪烁 LED(输出)
示例 01: 渐变 RGB LED(PWM)
示例 02: 按键(输入)
示例 03: 多个 LED(多个输出)
示例 04: 移位寄存器(集成电路)
示例 05: 压电蜂鸣器(声音)
示例 06: 电位器(可变电阻)
示例 07: 光敏电阻(光传感器)
示例 08: 旋转电机(晶体管)
示例 08B: 电压切换(晶体管)
示例 09: 温度(热敏电阻和温度传感器)
示例 10: 7 段显示器(数字显示器)
高级示例
示例: 开关(倾斜开关和拨动开关)
示例: 按键计数器(输入和显示)
示例: 电位器旋钮(输入和显示)
示例: 光敏电阻渐变(输入和输出)
示例: 移位寄存器 3(集成电路)
示例: 移位寄存器 4(移入集成电路)
示例: 旋转电机 2(电机驱动器)
示例: 旋转舵机(舵机)
示例: DAC(数字到模拟集成电路)
示例: 555 定时器(集成电路和开关)
示例: 红外发射器和接收器(无线通信)
*对于这些示例,可能需要额外的硬件,超出 TI LaunchPad™ 的 Sidekick 基础套件。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。