Skip to main content

Skeleton Bot 4WD Hercules 移动机器人平台

4WD Hercules 移动机器人平台秉承强大动力和完整功能的精神,是您进入机器人世界的伴侣,您可以打造自己的机器人移动平台。赫拉克勒斯是希腊神话中的泰坦,以其力量和冒险精神而闻名。

它由赫拉克勒斯电机控制器、赫拉克勒斯骨架、齿轮电机等组件组成。赫拉克勒斯电机控制器可以持续支持高达15A的电流和6V-20V的驱动电压,因此可以为整个平台提供强大的动力。赫拉克勒斯骨架由铝合金板组成,质地坚固但柔韧,可以在您的项目中承载、展示和连接各种配件。其4个强大的齿轮电机,特别是其中两个来自Seeed的原始编码器,可以监控平台的运行速度,并通过闭环控制调整过程参数。这提供了精确控制过程的可能性。此外,其他配件如轮子、铜柱和亚克力保护板使平台成为一个完整的移动平台。

赫拉克勒斯是一个开放平台套件。用户可以通过板上的孔位方便地安装各种组件。此外,板上保留的Grove连接器可以帮助发明者将多种传感器数据输入系统。更重要的是,赫拉克勒斯控制器与Arduino兼容,因此您可以自由更改设备驱动和程序。

特性​


  • 强大的动力

  • 坚固的外壳,出色的外观

  • 闭环控制系统

  • Arduino兼容板

  • 开放且可扩展,可自由将其他组件放入电路中,打造个性化移动平台。

部件清单​


部件名称 规格 材料 数量
1 支架-1 2003520mm*3.0mm L 铝挤压 6061 2 个
2 支架-2 1353520mm*3.0mm L 铝挤压 6061 2 个
3 减速电机 25GA-370 310rpm DC6V 堵转扭矩:70kg 2 个
4 带编码器的减速电机 25GA-370 310rpm DC6V 堵转扭矩:≥7.0 Kg.cm 2 个
5 支架适配板 29122.0mm 冷轧板 4 个
6 螺丝 3*10mm 金属 30 个
7 螺母 M3*2.5mm 金属 4 个
8 电机连接器 Ф4mmW12mmL18mm 金属 4 个
9 轮子 Ф85mm*W31mm 塑料+橡胶 4 个
10 弹簧垫片 Ф7mm*Ф4mm 金属 4 个
11 螺丝 M4*8mm 金属 4 个
12 底板 1991292.0mm 茶黑色亚克力 1 个
13 垫圈 Ф5.0Ф35mm PA 4 个
14 电源开关 / / 1 个
15 赫拉克勒斯双15A 6-20V电机控制器 1 个
16 螺丝 M3*21mm 金属 4 个
17 亚克力板 53122.0mm 透明亚克力 2 个
18 盖板 1841322.0mm 茶黑色亚克力 1 个
19 铜柱 M3*30mm-6mm 信号柱 4 个
20 顶板 2161381.5mm 铝板 1 个
21 螺丝 M3*21mm 金属 4 个
22 螺丝刀 M3-85mm / 1 个
23 螺丝刀 2.5-53mm / 1 个
24 电源线 150mm / 1 个
25 导线 160mm / 1 个

注意:

1) 有关控制面板的详细信息,请参考这里
2) 25GA-370减速电机的产品规格。
项目 参数
工作电压 4.0-7.0 DCV
转向 CCW
无负载 电流 280mA
转速 310±12% r/min
负载 电流 1600mA(最大)
转速 260±12% rpm
转向 CCW
启动电压 ≤1.2V
负载扭矩 1500.0 g.cm
堵转扭矩 ≥7.0 Kg.cm
堵转电流 ≤9.0A

装配图示​


图示:

关于套件的使用,请点击这里。
这里有一个视频,展示了 Hercules 的强大性能:https://www.youtube.com/watch?v=uc4-Dqgwrq8。

原理图在线查看器​

资源​


技术支持与产品讨论​


感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...