Skip to main content

骨架盒

正在寻找电子原型的外壳吗?骨架盒是一个方便的解决方案。它由三个部分组成——一个空心安装架、一个用于安装您自己的电路板的安装板以及一个保护电路板的背板。高度简化的结构使您能够快速构建一个既美观又保护性的硬壳,用于您的发明。现在就获取一个骨架盒,在任何地方测试您的设计,而其他工程师仍在为制作自己的外壳而头痛。

特点​


  • 简洁通用

  • 易于组装

  • 材料坚固稳定

规格​

项目 典型值 单位
长度 126.8 mm
宽度 89.2 mm
高度 30.0 mm

使用方法​

拆解结构的示意图

组合结构的示意图

应用实例拆解结构的示意图

应用实例组合结构的示意图

综合应用实例组合结构的示意图

扩展使用​


技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...