骨架盒 10x7 10x10 17x10
当您构建一个演示项目时,是否希望选择一个合适的外壳来提升整体感受?
骨架盒 3.0 是最新版本的保护电路设备。亚克力底板上有多个孔位,以确保您可以安装各种电路板。当您需要从侧面引出线缆时,可以在亚克力面板上打开扩展孔位。骨架盒 3.0 包括三个模块:大、中、小。您可以根据个人需求选择模块。更多用户体验等待您的参与。
| 7x10 | 10x10 | 17x10 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
规格
| 项目 | 长度 | 宽度 | 高度 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 骨架盒 10x7 | 106 | 67 | 36 | mm |
| 骨架盒 10x10 | 106 | 106 | 36 | mm |
| 骨架盒 17x10 | 177 | 106 | 36 | mm |
骨架盒清单
以骨架盒 17x10 为例,让我们清楚地了解它。
1. 环氧板框架
骨架盒 17x10 包括八个环氧板框架。圆形孔位是螺丝孔和铆钉孔,而矩形孔用于固定亚克力侧面板。接下来我们重点关注四个中等尺寸的框架。四个中等尺寸的框架保留了 Grove 接口、电源接口、电阻和 LED 接口,这些接口用于方便用户开发。
2. 亚克力面板
亚克力面板由四个亚克力侧面板和两个亚克力正面板组成。其中一个带有许多孔位,用于固定不同类型的电路板。

上图中标记的红色区域用于固定 Arduino、Seeeduino 或其他 Arduino 形状的模块,例如扩展板模块。

上图中标记的红色区域用于安装一些形状类似于 Seeeduino Stalker 的模块。

上图中标记的红色区域用于安装一些形状类似于 Rainbowduino 的模块。实际上,两块亚克力面板还提供了 2mm 的 Grove 孔,您可以固定 11、12、1*3 的 Grove 模块,请参见下图。

四块侧面亚克力中的两块包括扩展孔。当您需要从侧面引出线缆时,可以在亚克力面板上打开扩展孔位。

3. 紧固件
紧固件用于固定亚克力和环氧板。
演示
您可以参考以下安装说明。

Skeleton Box 具有出色的可扩展性,可以组装成其他形状,而不仅仅是矩形。如下图所示:
使用两个 2mm 尼龙铆钉和 3mm 螺柱,可以构建一个不规则的多边形外壳。

!!!注意 环氧板框架可以连接成矩形,但您需要注意框架之间的位置关系。它应该像下图所示:所有长的环氧板框架都在顶部,所有短的环氧板框架都在底部。框架之间位置关系的一致性非常重要,至于谁在顶部并不重要。换句话说,您需要保持两个环氧板框架之间的高度一致,这样才能成功安装亚克力面板和尼龙螺柱。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。