树莓派计算模块开发套件骨架盒

正在为您的电子原型寻找外壳?骨架盒是一个便捷的解决方案。它采用军用级铝材和耐用亚克力材料构造,外观精美,提供终极的物理和腐蚀防护!外壳易于组装。骨架盒可在三个维度上堆叠,提供无限的扩展可能性。这是专为树莓派计算模块开发套件设计的。
特点
-
整洁通用
-
易于组装和堆叠
-
坚固稳定的材料
使用方法
组装图如下:




| 部件 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|
| 支架 | 1.5mm铝板冲压成型,黑砂阳极氧化 | 2 |
| 底板 | 2.5mm厚度 | 1 |
| 顶板 | 2.5mm厚度 | 1 |
| 铆钉(黑色) | R2056 | 20 |
| 螺丝 | M3X5 | 4 |
| 尼龙螺丝柱 | M3X5+6 | 4 |
| 尼龙螺母 | M3X2.6 | 4 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。