BeagleBone® 的骨架盒

此外壳由军用级铝材和耐用的亚克力制成,提供了极致的物理和防腐保护!骨架盒为任何标准 Arduino 留出了空间,并且外壳可以在三个维度上堆叠,从而实现无限的扩展可能性。骨架盒易于使用,为您的 Arduino 提供了最好的保护!这是一个简单的外壳,专为 BeagleBone® 设计。
特点
-
简洁且通用
-
易于组装
-
材料坚固稳定
使用方法
组装图如下:




| 部件 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|
| 支架 | 1.5mm 铝板冲压成型,黑色喷砂阳极氧化 | 2 |
| Beagle 底盖 | 厚度 2.5mm | 1 |
| Beagle 顶盖 | 厚度 2.5mm | 1 |
| 铆钉(黑色) | R2056 | 20 |
| 螺丝 | M3X5 | 4 |
| 尼龙螺柱 | M3X5X6 | 4 |
| 尼龙螺母 | M3X2.5 | 4 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。