树莓派骨架盒

这个外壳由军用级铝材和耐用丙烯酸材料构成,提供终极的物理和腐蚀防护!骨架设计为任何标准Arduino提供了间隙,外壳可在三个维度上堆叠,允许无限的扩展可能性。预钻的安装孔还可以安装电机,这意味着可以轻松将骨架变成迷你小车!骨架易于使用,为您的Arduino提供金钱能买到的最佳保护!这是一个简单的外壳,专为树莓派设计。
特点
-
整洁通用
-
易于组装
-
坚固稳定的材料
使用方法
组装图如下:




| 部件 | 包装 | 数量 |
|---|---|---|
| 支架 | 1.5mm铝板冲压成型,黑砂阳极氧化 | 2 |
| 底部丙烯酸板 | 2.5mm厚度 | 1 |
| 顶部丙烯酸板 | 2.5mm厚度 | 1 |
| 铆钉(白色) | R2056 | 20 |
| 螺丝 | M2.5X12 | 3 |
| 垫片 | M3X7X4 | 4 |
| 螺母 | M2.5X2 | 4 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。