Starter bundle harness V1.0

Starter bundle harness 是一块用于保护 Grove Starter Bundle 组件免受碰撞的板子。凭借高质量的设计,盒子里的物品可以被牢牢固定。
注意:在安装固定板之前,请先撕掉其上的保护纸,以防止固定板受损。
安装说明

特性
-
Grove 兼容接口
-
低功耗(这是个玩笑)
-
2.0cm x 2.0cm Grove 模块
机械尺寸

物料清单 (BOM) / 零件列表
| 设备 | 数量 | 详情(尺寸:mm) |
|---|---|---|
| 塑料板(FEG) | 1 | 115x172x2 |
| 螺丝 | 4 | pm2.5x12 |
| 螺母 | 4 | m2.5 |
| 纸垫圈 | 4 | id3od7h2(外径3,内径7,厚度2) |
| 纸垫圈 | 3 | id3od7h4(外径3,内径7,厚度4) |
| 螺母 | 4 | m3 |
| 六角塑料柱(带螺丝) | 4 | m3x25 |
| 塑料铆钉 | 25 | 2.0X6.4(直径2,长度6.4,黑色) |
| 塑料铆钉 | 3 | 3.0X10(直径3,长度10,黑色) |
| 塑料袋 | 1 | 200X150 |
资源
另请参阅
-
GROVE - Starter Bundle
-
2轴指南针模块
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。