步进电机驱动器

型号:PCB117A4M
该板允许您控制一个步进电机,并接收来自两个限位开关的输入。它基于 Allegro A3982 步进电机驱动器与翻译器。A3982 能够驱动每线圈最高 2A 的电流。该板旨在改进并替代基于经典 L297/L298 步进驱动器的 v1.x 系列驱动器。A3982 提供了许多改进:
- 只需焊接一个芯片,而不是 L297/L298 的双芯片组合
- 优越的 DMOS 技术(无需散热片!)
- 内置二极管和同步整流(无需大型二极管阵列!)
- 比 L297/L298 更便宜且更小(总成本约便宜 $10!)
缺点是该板主要采用 SMT(表面贴装技术),但我们在设计时有意选择了市场上最大且最容易焊接的 SMT 元件。我们使用了 1206 尺寸的电阻器,A3982 本身采用 SOIC 封装。即使是初学者,该板也非常容易组装。使用诸如焊膏 + 热板的技术,该板焊接起来非常简单。我发现以这种方式焊接 SMT 板比逐个手动焊接通孔元件要容易得多。
组装视图
- 您需要一个 焊接工具包 来完成大部分工作。
- 您还需要一个 SMT 焊接工具包 来组装此板。
- 如果您是新手,请阅读我们的 电子制造指南。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。